<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Pular para o conteúdo principal
  • g-Series

UR10g-1750

Carga útil de 10 kg com alcance estendido de 1750 mm

Baseia-se no mesmo movimento linear preciso e na mesma aceleração de alta velocidade de seu predecessor (UR8 Long), agora com um flange de ferramenta aprimorado que fornece Ethernet e energia de 24/48 V, 3A contínuos, diretamente no pulso, para uma integração mais simples de sensores e câmeras.

Carga útil
8 kg (17,6 lbs)
Carga útil estendida
10 kg (22 lbs)
Alcance
1750 mm (68,9 in)
Velocidade TCP máxima
5 m/s
Peso
44,7 kg (98,5 lbs)

Flange de ferramenta aprimorado Ethernet de 1 Gb integrada, alimentação de 24 V/48 V (5 A de pico, 3 A contínuos) e entradas certificadas em segurança no flange de ferramenta da g-Series permitem o uso de câmeras, sensores e efetuadores finais (EOATs) de maior potência, eliminando ao mesmo tempo o cabeamento externo. A compatibilidade M8 preserva os investimentos já feitos no ecossistema.

Classificação ambiental: IP65 Todos os robôs da g-Series possuem classificação IP65 para ambientes de produção industrial, com menos componentes e um design de junta fechada para maior confiabilidade.

Anel de luz LED Status da célula visível rapidamente por meio de um anel de luz LED na base do robô.

Veja o Gen 7 em ação

Descubra como o Gen 7 ajuda os fabricantes a implantar automação inteligente mais rapidamente, com uma plataforma projetada para desempenho, escalabilidade e integração perfeita. Agende sua demonstração ou solicite um orçamento hoje mesmo.