<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Pular para o conteúdo principal
  • g-Series

UR18g-950

O cobot compacto para trabalhos pesados

O UR18g-950 combina força e agilidade para dar conta de operações que exigem maior capacidade de carga. Ele permite o uso de ferramentas maiores e a movimentação de cargas mais pesadas, e ainda assim é leve o suficiente para ser instalado com facilidade na maioria dos sistemas de pórtico convencionais.

Com 950 mm de alcance e velocidade de até 4 m/s, o UR18g-950 é ideal para operações de pegar e posicionar que exigem agilidade e ciclos mais rápidos. É uma solução indicada para aplicações em que reduzir o tempo de ciclo é determinante para aumentar a produtividade.

Carga útil
18 kg (39,7 lbs)
Alcance
950 mm (37,4 in)
Velocidade TCP máxima
4 m/s
Peso
39,2 kg (86,4 lbs)

Flange de ferramenta aprimorado Ethernet de 1 Gb integrada, alimentação de 24 V/48 V (5 A de pico, 3 A contínuos) e entradas certificadas em segurança no flange de ferramenta da g-Series permitem o uso de câmeras, sensores e efetuadores finais (EOATs) de maior potência, eliminando ao mesmo tempo o cabeamento externo. A compatibilidade M8 preserva os investimentos já feitos no ecossistema.

Classificação ambiental: IP65 Todos os robôs da g-Series possuem classificação IP65 para ambientes de produção industrial, com menos componentes e um design de junta fechada para maior confiabilidade.

Anel de luz LED Status da célula visível rapidamente por meio de um anel de luz LED na base do robô.

Veja o Gen 7 em ação

Descubra como o Gen 7 ajuda os fabricantes a implantar automação inteligente mais rapidamente, com uma plataforma projetada para desempenho, escalabilidade e integração perfeita. Agende sua demonstração ou solicite um orçamento hoje mesmo.