<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Pular para o conteúdo principal
  • g-Series

UR17g-1300

Carga útil de 17,5 kg, alcance de 1300 mm, 5 m/s

Um formato compacto e leve, agora combinado com a conectividade do flange de ferramenta da g-Series (Ethernet de 1 Gb e alimentação de 24/48 V, 3A contínuos no pulso) para integração direta de sensores e câmeras. O design de nível industrial mantém os tempos de ciclo reduzidos mesmo quando a complexidade das tarefas aumenta.

Carga útil
15 kg (33,1 lbs)
Carga útil estendida
17,5 kg (38,6 lbs)
Alcance
1300 mm (51,2 in)
Velocidade TCP máxima
5 m/s
Peso
40,7 kg (89,7 lbs)

Flange de ferramenta aprimorado Ethernet de 1 Gb integrada, alimentação de 24 V/48 V (5 A de pico, 3 A contínuos) e entradas certificadas em segurança no flange de ferramenta da g-Series permitem o uso de câmeras, sensores e efetuadores finais (EOATs) de maior potência, eliminando ao mesmo tempo o cabeamento externo. A compatibilidade M8 preserva os investimentos já feitos no ecossistema.

Classificação ambiental: IP65 Todos os robôs da g-Series possuem classificação IP65 para ambientes de produção industrial, com menos componentes e um design de junta fechada para maior confiabilidade.

Anel de luz LED Status da célula visível rapidamente por meio de um anel de luz LED na base do robô.

Veja o Gen 7 em ação

Descubra como o Gen 7 ajuda os fabricantes a implantar automação inteligente mais rapidamente, com uma plataforma projetada para desempenho, escalabilidade e integração perfeita. Agende sua demonstração ou solicite um orçamento hoje mesmo.