<link rel="stylesheet" href="styles-TODJBD2E.css"> Pular para o conteúdo principal
  • g-Series

TP7 Core

Tela sensível ao toque Full HD de 11,6 polegadas, com menos de 1,4 kg

O TP7 Core possui empunhaduras 3PE duplas redesenhadas que suportam múltiplas posições de mão para maior conforto, enquanto um joystick virtual no PolyScope X permite um jog mais rápido e preciso durante a configuração. Um cabo substituível em campo e o acesso externo ao conector simplificam a manutenção e reduzem o tempo de inatividade entre as visitas de manutenção.

Tela multigestos Full HD de 11,6 polegadas e design leve
A tela IPS de amplo ângulo de visão com suporte a multigestos melhora a visibilidade e facilita a programação a partir de qualquer posição. O design leve (1,39 kg) e as empunhaduras 3PE duplas redesenhadas permitem segurar o pingente em várias posições, reduzindo o esforço durante longas sessões de programação.

Botões inteligentes configuráveis
O TP7 conta com 2 botões inteligentes configuráveis que podem ser programados com Smart Skills personalizadas para acesso rápido às operações usadas com frequência.

Estrutura robusta e cabo substituível em campo
A estrutura robusta do pingente garante uma operação confiável em ambientes industriais. O cabo do pingente de ensino, substituível em campo, está disponível em comprimentos de até 12 m para suportar células de trabalho maiores, e o conector do cabo é acessível externamente para simplificar a manutenção e reduzir o tempo de inatividade.

Segurança 3PE nativa (ISO 10218-1:2025)
Os interruptores de habilitação de três posições (3PE) integrados suportam uma operação manual segura, alinhada com os requisitos atualizados da norma ISO 10218-1:2025, com funcionalidade de segurança integrada que reduz o esforço de integração.

Veja o Gen 7 em ação

Descubra como o Gen 7 ajuda os fabricantes a implantar automação inteligente mais rapidamente, com uma plataforma projetada para desempenho, escalabilidade e integração perfeita. Agende sua demonstração ou solicite um orçamento hoje mesmo.