由您建立系統
UR16e 也提供 OEM 系統版本,若您是系統整合商、OEM 合作夥伴,或希望依照自身需求打造客製化自動化系統,這將是理想的選擇。
UR16e OEM 系統包含機器手臂、內建資料處理電路板的控制箱,以及控制箱與機器手臂之間的連接線。您可依據應用所需的電源類型,選擇最合適的 AC 或 DC 機型。
The UR16e is our smaller heavy-duty industrial collaborative robot. When space is limited but you need to handle large and heavy workpieces or objects, the UR16e is the perfect choice.
並非所有工作都需要遠距離搬運重物,或具備容納大型機器系統的空間。UR16e 能在有限空間內執行機台上下料、物料搬運或包裝等重載作業。透過進階運動控制技術,可快速且流暢地移動物件。
UR16e 同時搭載多項內建技術,確保在與協作型工業機器人共同作業時的操作安全。
UR16e還配備了一套嵌入式技術,確保與協作式工業機器人合作時的安全性。
在空間有限的區域搬運重物。UR16e 結合高負載能力與緊湊作業範圍,使其能在狹小環境中自動化執行重載作業。
透過導入自動化與標準化流程,提高稼動率與生產力,同時消除作業錯誤。
在最大作業半徑下搬運最大負載時,仍可充分發揮全速範圍與加速度性能。

UR16e 也提供 OEM 系統版本,若您是系統整合商、OEM 合作夥伴,或希望依照自身需求打造客製化自動化系統,這將是理想的選擇。
UR16e OEM 系統包含機器手臂、內建資料處理電路板的控制箱,以及控制箱與機器手臂之間的連接線。您可依據應用所需的電源類型,選擇最合適的 AC 或 DC 機型。
UR16e 標準訂購內容包含:UR16e 機器手臂、控制箱、示教器(可選配 3PE 示教器)、電源線、機器手臂與控制箱之間的連接線,以及相關文件。
應用套件或其他選購配件不包含在 UR16e 標準配備內,需另行訂購。

UR16e 預設搭配標準示教器出貨。該示教器內建我們業界領先的 PolyScope 軟體,用於控制協作型機器人,並確保在與機器人近距離作業時的最佳安全性。
三段式啟動裝置(3PE 示教器,簡稱 3PE TP)為選配項目,可透過UR +平台另行購買。

專為各種環境打造,UR16e 的標準控制箱僅重 12 公斤(26.5 磅),並配有教導器(TP)的固定架,方便妥善收納。控制箱作為 UR16e 系統的核心中樞,整合電力供應、安全功能與通訊控制,提供一個輕巧高效的解決方案來管理機器人運作。

除了我們提供的標準保固外,您還將獲得 myUR 客戶專屬入口的使用權限。我們提供全年無休的技術支援服務,協助您處理任何技術問題。
我們強烈建議您報名 UR Academy 的核心培訓課程,以充分發揮協作機器人的效益。
歡迎造訪我們的技術資源頁面,內含豐富的操作手冊、部落格文章與教學影片。您也可以參與我們的技術社群論壇與 Discord 頻道,交流經驗與知識。當然,我們的客戶成功顧問也會全程協助您每一步的自動化旅程。








| Axis | Working range | Maximum speed | | --- | --- | --- | | Base | ±360° | ±120°/s | | Shoulder | ±360° | ±120°/s | | Elbow | ±360° | ±180°/s | | Wrist 1 | ±360° | ±180°/s | | Wrist 2 | ±360° | ±180°/s | | Wrist 3 | ±360° | ±180°/s |
M8 8-pin female
21 configurable safety functions. In compliance with EN ISO 13849-1 (PLd Category 3) and EN ISO 10218-1.
e-Series cobot comparison chart - Download PDF
UR Series cobot comparison chart - Download PDF
UR16e可用於各種應用。按一下下方最熱門的應用程式,即可瞭解詳情。

透過協作型機器人為您的產線打造未來彈性,讓您能隨作業需求持續擴展。當需要在最大作業範圍內搬運重物時,無需受限於末端工具的安裝方式。若搬運方式改變導致重心位移,UR16e 也能靈活配合,支援這類調整,確保作業穩定與高效。

與 Universal Robots 所有協作型機器人一樣,UR16e 具備內建安全功能,包括力覺感測技術與碰撞偵測。這些功能讓機器人能在無需安全圍欄或防護罩的情況下與人員協同作業,不僅提升生產效率,也促進安全的工作環境。
將您的機器人整合至我們的全方位連線平台,您將能提升生產力、降低停機時間,並高效管理整個機隊——無論您身在何處,皆可輕鬆掌握。
我們的目標是讓自動化隨時隨地都能被廣泛應用,同時也致力於透過安全且協作的人機互動,協助您推動業務革新。

未經訓練的操作員拆開cobot、安裝它並編程第一個簡單任務的現成體驗通常不到一小時。

我們的協作型機器人佔地面積小,可靈活導入至既有的製造環境中,特別適合空間有限且格局固定的產線,為實現自動化創造更多可能性。

自動化作業讓您能在無需員工持續監控的情況下,自主完成任務。此外,UR 協作型機器人的用電量也比傳統工業機器人更低。

所有 UR 協作型機器人皆內建安全功能,包括力覺感測技術與碰撞偵測。這些功能使機器人能在無需安全圍欄或護欄的情況下與人員協同作業,不僅提升生產力,也促進安全的工作環境。
UR Academy提供一系列關於故障診斷和維修任務的逐步程式設計範例和教學課程。