<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> 跳至主要內容
Universal Robots g-Series robot arm with SP7 Smart PanelUniversal Robots g-Series robot arm with SP7 Smart Panel

g-Series

g-Series 是優傲機器人 Gen 7 平台中的第七代機器人系列,將電源、資料與安全連線能力直接整合至工具法蘭,簡化整合流程並加快部署速度。

專為快速整合而設計,為進階自動化而打造。

作為 UR Series 的新一代進化版本,g-Series 專為加速機器人整合至完整自動化系統而設計。可更直接地連接相機、更高功率的手臂末端工具(EOAT)與控制系統,減少外部線纜與硬體需求,簡化系統整合流程,讓進階自動化的部署更簡潔、更快速。

g-Series 功能特色

g-Series 功能特色

  • 可直接整合感測器、視覺系統與更高功率的手臂末端工具(EOAT)
  • 無須在工具法蘭與控制器之間配置外部線纜
  • 簡化雙人安裝作業,減少所需的基礎設施

  • 延續經實證的 UR 關節架構
  • 封閉式關節設計可提升長期可靠性
  • IP65 防塵防水,可因應沖洗作業環境

  • 工具中心點(TCP)速度最高可達 5 公尺/秒
  • 工作半徑最長可達 1750 公釐,涵蓋更大的作業範圍
  • UR10g/UR17g/UR18g 系列負載能力涵蓋 10–18 公斤

  • 工具法蘭端提供 24 伏特/48 伏特電源(峰值 5 安培、連續 3 安培)
  • 1 Gb Ethernet,可連接相機與感測器
  • M8 I/O:數位 I/O、類比輸入、RS-485

  • 符合 ISO 10218-1:2025 標準的 2PE Freedrive 按鈕
  • 3 個可設定按鈕,支援 PolyScope X Smart Skills
  • 可拆卸式設計,可在焊接或機械加工期間保護面板

  • 可在工廠現場快速掌握各工作站狀態
  • 可依系統狀態自訂顯示設定
  • 搭配直覺易用的 PolyScope X 控制介面
UR10g-1750

UR10g-1750

  1. 負載8 kg (17.6 lbs)
  2. 擴展負載10 kg (22 lbs)
  3. 工作半徑1750 mm (68.9 in)
  4. 占地面積⌀204 mm (8 in)
  5. 重量44.7 kg (98.5 lbs)
  6. 重複精度±0.08 mm
  7. 最大 TCP 速度5 m/s
UR17g-1300

UR17g-1300

  1. 負載15 kg (33.1 lbs)
  2. 擴展負載17.5 kg (38.6 lbs)
  3. 工作半徑1300 mm (51.2 in)
  4. 占地面積⌀204 mm (8 in)
  5. 重量40.7 kg (89.7 lbs)
  6. 重複精度±0.05 mm
  7. 最大 TCP 速度5 m/s
UR18g-950

UR18g-950

  1. 負載18 kg (39.7 lbs)
  2. 擴展負載—
  3. 工作半徑950 mm (37.4 in)
  4. 占地面積⌀204 mm (8 in)
  5. 重量39.2 kg (86.4 lbs)
  6. 重複精度±0.05 mm
  7. 最大 TCP 速度4 m/s

了解我們所有的機器人系列

需要更高的負載能力?

需要更高的負載能力?

了解 UR Series——我們重型協作型機器人系列,專為在嚴苛工業環境中實現更高負載與更長工作半徑而打造。

需要一款輕量化、多功能的解決方案?

需要一款輕量化、多功能的解決方案?

了解 e-Series ——我們成熟可靠的輕量化機器人系列,專為日常工業應用中的精巧便攜性與可靠效能而打造。

立即聯繫我們

探索 Gen 7 如何透過專為高性能、可擴充性與無縫整合而打造的平台,協助製造商更快速地部署智慧型自動化。立即預約產品展示。