<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> 跳至主要內容
  • g-Series

UR10g-1750

負載 10 公斤,工作半徑 1750 公釐

延續前代 UR8 Long 的精準線性運動與高速加速性能,並進一步搭載強化型工具法蘭,可直接在腕部提供 Ethernet 與 24 伏特/48 伏特、連續 3 安培的電力,簡化感測器與相機整合。

負載
8 kg (17.6 lbs)
擴展負載
10 kg (22 lbs)
工作半徑
1750 mm (68.9 in)
最大 TCP 速度
5 m/s
重量
44.7 kg (98.5 lbs)

強化型工具法蘭

g-Series 工具法蘭整合 1 Gb Ethernet、24 V / 48 V 電源(峰值 5 A、連續 3 A)及安全額定輸入,可直接支援相機、感測器與更高功率的末端執行器,同時減少外部線纜需求。M8 相容設計則可延續既有 UR+ 生態系統的投資。

環境防護等級:IP65

所有 g-Series 機器人皆具備 IP65 防護等級,適合工業生產環境。更少的零件搭配封閉式關節設計,有助於提升整體可靠性。

LED 燈環

機器人底座整合 LED 燈環,讓操作人員能一眼掌握工作站狀態。

體驗 Gen 7 的實際應用

探索 Gen 7 如何透過專為高性能、可擴充性與無縫整合而打造的平台,協助製造商更快速地部署智慧型自動化。立即預約產品展示或索取報價。