Fordonsindustrin och underleverantörer

Även om fordonsindustrin är mycket automatiserad kvarstår enorma möjligheter till inkrementell tillväxt. Samarbetsrobotar driver nya effektivitetsvinster över hela branschen, i applikationer inklusive maskinladdning, inspektion och montering i produktionen av drivlina, elektronik och interiörer.

En komplex, konkurrenskraftig och krävande bransch

Det genomsnittliga fordonet har 1 800 underenheter och över 30 000 enskilda delar, som alla måste levereras i tid, enligt specifikation, till de högsta kvalitetsstandarderna. Viktiga aktörer inom fordonsindustrin anpassar sig ständigt för att uppfylla dessa standarder. Samtidigt ställs de mot ständigt skiftande produktmixar, strikta myndighetsbestämmelser om fordonssäkerhet och bränsleeffektivitet samt prisvolatilitet på råvaror och färdiga varor. Under de senaste åren har den massiva övergången till elfordon (EV) också lett till enorma operativa förändringar hos tillverkare och leverantörer på olika nivåer.

Cobot-automatisering kan hjälpa
Fordonstillverkare genom nivåerna står framför allt inför ett brett spektrum av utmaningar i dagens miljö efter COVID. Brist på arbetskraft, räntor som nästan har fördubblats på 10 år, stigande tekniska krav och övergången till elfordon är några av de viktigaste. Det enda förenande temat som vävs genom varje fordonsutmaning är förändring – omfattningen och förändringstakten i branschen är oöverträffad. Det är här kollaborativ automatisering från Universal Robots kommer in. UR cobots är flexibla men ändå kraftfulla verktyg som kan användas, omprogrammeras och återanvändas för att möta fluktuationer i fordonsindustrin direkt. Vi kallar detta Rapid Deployment Robotics, och våra fordonsrobotar kan vara en nyckel till framgång för alla leverantörer.

Läs mer om industriell automation inom fordonsindustrin med vår broschyr.

Hämta din broschyr

Virtuell fabrik

Kliv in i vår virtuella bilfabrik och utforska hur samarbetande robotar driver produktivitet, precision och prestanda. Från montering till inspektion, upptäck smarta automationslösningar byggda för hastigheten och komplexiteten i modern biltillverkning.

Besök virtuell fabrik

Fallstudier

Montering

Montering

Samarbetsrobotar inom biltillverkning hjälper till med krävande monteringsuppgifter, ökar effektiviteten, förbättrar kvaliteten och flyttar skickliga operatörer från repetitiva och farliga uppdrag.

Se hur Tier 2 Vitesco Technologies distribuerade flera UR cobots för att automatisera en komplex monteringsprocess.

Lär dig mer
Skruvkörning

Skruvkörning

Under hela biltillverkningen automatiserar bilmonteringsrobotar skruvdragnings- och mutterkörningsuppgifter. Med hög repeterbarhet och integrerad kraftåterkoppling bibehåller UR cobots orienteringen och minskar kvalitetsfel.

Se hur Stellantis automatiserade flera slutmonteringsuppgifter och samtidigt förbättrade arbetarnas säkerhet och ergonomi.

Lär dig mer
Dispensering

Dispensering

Tätningsmedel, lim, skum-på-plats-packning och smörjmedel kan alla dispenseras med fordonsrobotar. Cobots från UR erbjuder förenklad programmering och exakt vägkontroll, och de kan integreras med dispenseringsstyrenheter. Detta gör driftsättningen snabb och enkel och förbättrar kvaliteten samtidigt som det minskar avfallet.

Se hur Ford Motor Company automatiserade dispenserings- och kvalitetsinspektionsuppgifter på en befintlig motormonteringslinje.

Lär dig mer
Svetsning

Svetsning

UR cobots är i centrum för nästan varje svetsprocess:  mig/mag, Tig, Laser, Ultraljud, Spot och lödning, samt plasma- och oxybränsleskärning. Bilrobotar eliminerar alla repetitiva smärtpunkter vid svetsning som är tråkiga, smutsiga och farliga.

Se hur Tier 3 TW Stamping automatiserade en manuell pedpunktsvetsare, ökade produktiviteten och frigjorde en maskinoperatör för uppgifter med högre värde.

Ladda ner guide till Cobot-svetsning
Maskinbetjäning

Maskinbetjäning

Maskinbetjäning är fortfarande den främsta applikationen inom robotteknik, och det är ingen skillnad inom bilindustrin.  Bilfabriksrobotar kan automatisera lastning och lossning av CNC-verktygsmaskiner, formsprutare, monteringsbord, pressbromsar och andra processmaskiner för ett fullt skift.

Se hur global Tier 1 Continental Automotive ökade produktiviteten och säkerheten på arbetsplatsen.

Lär dig mer
Säkerställa kvalitet

Säkerställa kvalitet

Att leverera de prestanda och produktlivscykler som fordonsindustrin kräver kräver ett laserfokus på kvalitet. Det genomsnittliga fordonet har cirka 30 000 enskilda delar, och komplexa underenheter kräver flexibla kvalitetssystem.

Se hur global Tier 1 GKN Driveline automatiserade monterings- och inspektionsprocesser på en stram arbetsmarknad, vilket gör att företaget kan köras dygnet runt.

Lär dig mer

UR+ Ekosystemprodukter

UR+ -partnerprogrammet fortsätter att växa och omfattar nu över 470 testade, validerade och kompatibla tillbehör, kringutrustning och applikationslösningar för UR cobots. Följande är bara några av de UR+ -produkter som används inom bilindustrin.

Varför Universal Robots?

Försökte. Testade. Betrodda.

Försökte. Testade. Betrodda.

Universal Robots har distribuerat över 100 000 cobots i varje tillverkningsindustri. Företag av alla storlekar, från Fortune 500-jättar till lokala maskinverkstäder, utnyttjar våra 6: e generationens cobots för att öka produktiviteten och kvaliteten och förbättra arbetstillfredsställelsen för sina tillverkningsteam.

Flexibel

Flexibel

UR cobots uppfyller kraven på flexibilitet med branschledande användarvänlighet, intuitiv programmering och en kraftfull back-end för OEM-tillverkare och utvecklare för att tillföra värde och möta specifika behov. UR-cobotbaserade system genererar ROI som vanligtvis mäts i månader, inte år.

Arbetarskyddad, arbetarvänlig

Arbetarskyddad, arbetarvänlig

Universal Robots har utvecklat den mest kompletta uppsättningen säkerhetsverktyg och funktioner i branschen. Våra säkerhetsprotokoll kan konfigureras för att uppfylla de olika säkerhetskraven för din anläggning eller dina anläggningar och din riskbedömning, så att ditt tillverkningsteam kan arbeta säkert sida vid sida med UR cobots.