O UR5e é o maior dos nossos dois robôs colaborativos industriais de carga leve. Para aplicações que exigem um cobot de pequeno porte com alcance e carga útil suficientes, o UR5e o ajudará a executar tarefas precisas e meticulosas.

O UR5e é o maior dos nossos dois robôs colaborativos industriais de carga leve. Para aplicações que exigem um cobot de pequeno porte com alcance e carga útil suficientes, o UR5e o ajudará a executar tarefas precisas e meticulosas.
Lançada pela primeira vez em 2008, a versão e-Series de um cobot de carga útil de 5 kg (11 lbs) recebeu melhorias na tecnologia e continua no seu caminho para se integrar perfeitamente a uma ampla gama de aplicações.
O UR5e é ideal para aqueles que precisam de um cobot suficientemente leve para ser montado na sua linha de produção existente (por exemplo, numa mesa ou dentro de uma máquina). Respondendo à necessidade de levantar objetos leves a médios, a UR5e atinge 200 mm mais do que o braço de um trabalhador médio. O que é útil quando os itens precisam ser colocados dentro de máquinas ou quando uma tarefa precisa ser concluída fora do alcance dos seus funcionários.
Aumente o tempo de atividade e a produtividade, eliminando erros ao introduzir procedimentos automatizados e padronizados.
Crie novas soluções, reutilize programas para tarefas recorrentes e mova o cobot para novos processos, sempre que necessário.
Dê aos seus colaboradores a liberdade de se concentrarem naquilo em que são melhores e deixe o resto para o cobot.
O UR5e pode ser utilizado numa variedade de aplicações. Clique nas aplicações mais populares abaixo para saber mais.

Prepare as suas instalações para o futuro com um cobot que lhe permite crescer com as suas tarefas. Quando precisar de levantar objetos pesados acima da distância máxima, não se limite à forma como o seu ambiente final está montado. Se os objetos exigirem uma mudança na forma como estão a ser levantados, resultando numa mudança no centro de gravidade, a UR5e irá apoiá-lo nesta mudança.

A automatização dá-lhe a possibilidade de executar tarefas de forma autónoma sem monitorização constante dos seus funcionários. Além disso, os cobots da UR usam menos eletricidade do que os robôs industriais tradicionais. Enquanto o UR5e pode levantar 5 kg (11 lbs), consome apenas uma média de 200 Watts, o mesmo que uma consola de jogos. Pode impulsionar os seus processos de trabalho e, ao mesmo tempo, manter o consumo de eletricidade baixo.

Ao integrar os seus robôs com a nossa plataforma de conectividade abrangente, beneficiará de maior produtividade, tempo de inatividade minimizado e gestão eficiente de toda a gama – tudo a partir da conveniência do seu escritório, onde quer que seja.
Embora o nosso objetivo seja disponibilizar a automação para qualquer pessoa, em qualquer lugar, também pretendemos apoiar a sua jornada para revolucionar o seu negócio, permitindo uma interação humana-robô segura e colaborativa.

A experiência imediata para um operador não treinado desembalar o cobot, montá-lo e programar a primeira tarefa simples demora, normalmente, menos de uma hora.

A pequena área de ocupação do nosso cobot abre oportunidades para automatizar tarefas em instalações de produção existentes, onde o espaço é muitas vezes definido e valioso.

A automatização dá-lhe a possibilidade de executar tarefas de forma autónoma sem monitorização constante dos seus funcionários. Além disso, os cobots UR usam menos eletricidade do que os robôs industriais tradicionais.

Todos os cobots UR vêm com recursos de segurança integrados, incluindo tecnologia de detecção de força e de colisão. Esses recursos permitem que nossos cobots trabalhem ao seu lado sem a necessidade de barreiras de segurança ou gaiolas, aumentando a produtividade e promovendo um ambiente de trabalho seguro.
A UR Academy oferece uma série de exemplos de programação passo a passo e tutoriais para solução de problemas e tarefas de reparação.

Saiba como definir o ponto central da ferramenta (TCP) e como ajustar a carga útil e o centro de gravidade corretamente.

Aprenda a criar e configurar planos de segurança. Um plano de segurança pode impedir que o robô se mova além dele mesmo no modo normal, no modo reduzido ou em ambos; ou pode ativar o modo reduzido.

Visite a UR Academy e navegue pelo nosso catálogo de tópicos e recursos populares disponíveis para aprender os fundamentos da programação de um cobot da UR.

Com os UR Care Services, pode ter a certeza de que o seu tempo de atividade é a nossa prioridade. O nosso compromisso com a excelência garante o máximo de tempo de atividade através de suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, conectividade remota e serviço de campo no local para reparações rápidas de avaria/reparação.
Preparámos uma lista de perguntas frequentes sobre o UR5e que pode encontrar na nossa página de Perguntas Frequentes.

Pretende construir uma solução? Reunimos todo o nosso incrível conteúdo num novo espaço chamado UR Developer Suite! Clique aqui para encontrar todas as ferramentas, tutoriais e recursos de que precisa para ter sucesso.

Registe o seu cobot hoje para aceder ao nosso portal do cliente: myUR. Descarregue o software mais recente, envie um ticket de apoio para o suporte online ou no local e analise os dados do cobot, tudo num único lugar.

Navegue por mais de 300 acessórios, desde dispensadores de cola a câmaras de inspeção.
Preencha o formulário à direita e entraremos em contacto consigo.
O processo é simples:
Preencha o formulário.
Um membro da equipa da UR na sua região entrará em contacto consigo para discutir as suas necessidades mais detalhadamente. Uma demonstração presencial e gratuita também pode ser organizada.
Forneceremos uma solução e um orçamento que melhor se adapte às suas necessidades de negócios.