UR20

UR20

O cobot de carga útil mais rápido e pesado

O UR20 atende a todos estes critérios, oferecendo o maior alcance dos nossos cobots de carga pesada. Graças à sua área de ocupação incrivelmente pequena, este robô industrial colaborativo permite automatizar mais aplicações onde objetos pesados precisam ser levantados a uma distância maior.

Alcance 1750 mm / 68.9 in
Carga útil 25 kg / 55.12 lbs
Área de ocupação Ø 245 mm
Peso 64 kg / 141.1 lbs
Alcance 1750 mm / 68.9 in
Carga útil 25 kg / 55.12 lbs
Área de ocupação Ø 245 mm
Peso 64 kg / 141.1 lbs
Aumento da carga útil para UR20

Mais Força. Mais Possibilidades.

Introduzimos um aumento de +5 kg de carga útil e movimentos ainda mais otimizados. Esta atualização aumenta a capacidade de elevação para 25 kg, introduz um controlo mais preciso sobre processos de alta velocidade e cria oportunidades de colaboração adicionais na mesma área compacta.

Ao utilizar a posição de elevação superior, o aumento da carga útil para o UR20 permitirá mais soluções de produtividade sem a necessidade de cobots maiores ou adicionais.

O aumento da carga útil estará disponível com o lançamento do PolyScope 5.19.

Descarregar agora

Escalar de acordo com as suas necessidades

Embora a carga útil e o alcance sejam certamente fatores importantes na escolha de um cobot, existem outros recursos que definem um cobot moderno: acessibilidade, consumo de espaço, opções de implantação, recursos de software e sustentabilidade. O UR20 atende a todos estes critérios, oferecendo o maior alcance e as capacidades de carga útil mais pesadas de todos os cobots UR.

O UR20 é construído para apoiá-lo em tarefas em que o levantamento de cargas pesadas com um um longo alcance é um requisito básico. Em velocidades mais rápidas, a UR20 vem com controlo de movimento superior para garantir movimentos ao mesmo tempo suaves e precisos.

Para apoiar a sua necessidade de automatizar processos no seu local de trabalho já existente, o UR20 tem um design leve e uma pequena área de ocupação que lhe permite ser instalado em praticamente qualquer lugar. Este cobot é versátil e permitirá automatizar aplicações, desde o manuseamento de materiais até a soldadura.

Possibilidades

O maior alcance permite o dimensionamento adicional da automação de cobot e ganhos de rendimento para aplicações mais exigentes e pesadas.

Produtividade

O UR20 é o nosso cobot mais rápido e permitirá que aumente o seu rendimento e acelere os seus processos.

Controlo de movimento

Aproveite toda a gama de velocidades e acelerações enquanto levanta a carga útil máxima ao seu alcance máximo.

Aplicações UR20

O UR20 pode ser utilizado numa variedade de aplicações. Clique nas aplicações mais populares abaixo para saber mais.

Desempenho real da carga útil

Desempenho real da carga útil

Prepare as suas instalações para o futuro com um cobot que lhe permite crescer com as suas tarefas. Quando precisar de levantar objetos pesados acima da distância máxima, não se limite à forma como o seu ambiente final está montado. Se os objetos necessitarem de uma mudança na forma como estão a ser levantados, resultando numa mudança no centro de gravidade, o UR20 irá apoiá-lo nesta mudança.

Segurança

Segurança

Com maior carga útil, maior velocidade e capacidades de alcance, a segurança do operador é sempre a nossa prioridade número um. Com o objetivo de construir um robô colaborativo, os nossos engenheiros dedicaram horas ao desenvolvimento das nossas funções de segurança. O resultado de seu esforço foi a criação de padrões de segurança ao trabalhar com robôs industriais colaborativos hoje.

Suporte ao seu cobot diretamente no local com a UR

Suporte ao seu cobot diretamente no local com a UR

Os Engenheiros de Serviço de Campo (FSEs) podem ser rapidamente implantados em seu local para realizar reparações de cobot de campo ou concluir verificações regulares de manutenção, garantindo que você obtenha o valor máximo de seu cobot todos os dias.

Saiba mais

Desbloqueie todo o potencial da sua gama de cobots

Ao integrar os seus robôs com a nossa plataforma de conectividade abrangente, beneficiará de maior produtividade, tempo de inatividade minimizado e gestão eficiente de toda a gama – tudo a partir da conveniência do seu escritório, onde quer que seja.

Concebido para melhorar o seu trabalho

Embora o nosso objetivo seja disponibilizar a automação para qualquer pessoa, em qualquer lugar, também pretendemos apoiar a sua jornada para revolucionar o seu negócio, permitindo uma interação humana-robô segura e colaborativa.

Implantação rápida

Implantação rápida

A experiência imediata para um operador não treinado desembalar o cobot, montá-lo e programar a primeira tarefa simples demora, normalmente, menos de uma hora.

Economia de espaço

Economia de espaço

A pequena área de ocupação do nosso cobot abre oportunidades para automatizar tarefas em instalações de produção existentes, onde o espaço é muitas vezes definido e valioso.

Consumo de energia

Consumo de energia

A automatização dá-lhe a possibilidade de executar tarefas de forma autónoma sem monitorização constante dos seus funcionários. Além disso, os cobots UR usam menos eletricidade do que os robôs industriais tradicionais.

Colaborativo e seguro

Colaborativo e seguro

Todos os cobots UR vêm com recursos de segurança integrados, incluindo tecnologia de detecção de força e de colisão. Estes recursos permitem que os nossos cobots trabalhem ao seu lado sem a necessidade de barreiras de segurança ou gaiolas, aumentando a produtividade e promovendo um ambiente de trabalho seguro.

Controlo de movimento

O UR20 recebeu melhorias de software para reduzir ao mínimo a tensão na mecânica do braço e a nova arquitetura de juntas. Aproveite a faixa de velocidade total e as acelerações dos cobots, apesar de levantar a carga útil máxima no alcance máximo.

Obtenha o máximo do seu cobot

A UR Academy oferece uma série de exemplos de programação passo a passo e tutoriais para solução de problemas e tarefas de reparo.

Configuração da Ferramenta

Configuração da Ferramenta

Saiba como definir o ponto central da ferramenta (TCP) e como ajustar a carga útil e o centro de gravidade corretamente.

Planos de segurança

Planos de segurança

Aprenda a criar e configurar planos de segurança. Um plano de segurança pode impedir que o robô se mova além dele no modo normal, no modo reduzido ou em ambos; ou pode acionar o modo reduzido.

Aprenda ainda mais

Aprenda ainda mais

Visite a UR Academy e navegue por todo o nosso catálogo de tópicos e recursos populares disponíveis para aprender os fundamentos da programação de um cobot da UR.

Garantir o máximo de tempo de atividade

Garantir o máximo de tempo de atividade

Com os UR Care Services, pode ter a certeza de que o seu tempo de atividade é a nossa prioridade. O nosso compromisso com a excelência garante o máximo de tempo de atividade através de suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, conectividade remota e serviço de campo no local para reparações rápidas de avaria/reparação.

Pedir um orçamento

Preencha o formulário à direita e entraremos em contacto consigo.

O processo é simples:

Preencha o formulário.

Um membro da equipa da UR na sua região entrará em contacto consigo para discutir as suas necessidades mais detalhadamente. Uma demonstração presencial e gratuita também pode ser organizada.

Forneceremos uma solução e um orçamento que melhor se adapte às suas necessidades de negócios.

Escritório local
  • Universal Robots España
  • C/ Agricultura, 106
  • 08019 Barcelona
Contacto em Iberia: +34 933 158 076