Zastosowania

Maksymalizuj wydajność. Popraw jakość. Optymalizuj produkcję. Popraw wyniki. Obniż koszty.

Zastosowania
Formowanie wtryskowe o współpracy ramion robota

Formowanie wtryskowe o współpracy ramion robota

Szybka i dokładna obsługa form wtryskowych do prototypowania i produkcji małoseryjnej

Odciąż operatorów wtryskarek od fizycznie wymagającej, powtarzalnej pracy i wyeliminuj ryzyko doznania obrażeń. Robot UR może autonomicznie realizować większość aplikacji typu związanych z formowaniem wtryskowym, dzięki czemu Twoja firma może obsługiwać formy nawet, gdy pracownicy pójdą już do domu.

Wszystkie roboty UR posiadają certyfikację IP-54 i wymagają dodatkowej ochrony podczas pracy w płynnym środowisku korozyjnym

W celu zapewnienia dodatkowej łączności i elastyczności, wszystkie roboty UR są wyposażone w opcję Euromap 67 (w tym możliwość podłączenia przewodowo z wtryskarką). Dzięki opcji Euromap 67 otrzymujesz przyjazne dla użytkownika szablony gwarantujące łatwe i szybkie programowanie, jak również sygnały komunikacyjne między ramieniem robotycznym a wtryskarką

  • Odciąża operatora od wykonywania powtarzalnej pracy i zmniejsza ryzyko doznania obrażeń
  • Zwiększenie produktywności i elastyczności
  • Dzięki łatwemu programowaniu robot jest idealny do stosowania w produkcji na niewielką skalę
  • Wszystkie ramiona robotyczne Universal Robots posiadają certyfikację IP-54. Należy zapewnić im ochronę w przypadku pracy w płynnym środowisku korozyjnym.