

Odkryj nasze portfolio

Seria UR
Seria UR to nasza flagowa seria o wysokiej wydajności, oferująca niezrównaną szybkość i precyzję przy zwiększonym udźwigu na dłuższych dystansach, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości współpracy.

Seria e
Seria e zapewnia niezawodną automatyzację współpracy w szerszym zakresie środowisk, zachowując wyjątkową jakość, która definiuje Universal Robots.
Porównanie serii
Seria UR to najbardziej wydajne coboty na rynku – stworzone z myślą o klientach, którzy oczekują maksymalnej produktywności i niezawodności. Seria e oferuje tę samą jakość, z której słynie Universal Robots, oraz intuicyjną obsługę – teraz dostępną dla jeszcze szerszego grona użytkowników.
UR Series
Max performance built for the the future
- WydajnośćUp to 65% higher joint accelerations. Up to 37% faster cycle times.
- ŁadownośćUp to 35 kg / 77.1 lbs
- CertyfikacjaISO10218, TUV, UL 1740
- ZgodnośćIP65
e-Series
Proven reliability
- WydajnośćBest-in-class mid-range performance. Latest controllers and software.
- ŁadownośćUp to16 kg / 35,3 lb
- CertyfikacjaEN ISO 13849-1, EN ISO 10218-1, TUV
- ZgodnośćIP54
Więcej niż cobot



Skontaktuj się z nami
Masz pytania dotyczące naszych cobotów lub rozwiązań programistycznych? Niezależnie od tego, czy chcesz zwiększyć produktywność, czy elastyczność, nasz zespół chętnie Ci pomoże. Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, aby omówić, w jaki sposób możemy wesprzeć Twoje cele w zakresie automatyzacji.