• Ur Work Icon Radius
    Radius
    1300 mm
  • Ur Work Icon Weight
    Løfteevne
    10 kg
UR10-robot

– Automatiser oppgaver på opptil 10 kg

– Rekkevidderadius på opptil 1300 mm

– Rask inntjeningstid

Universal Robots UR10 er vår største industrirobot, designet for større oppgaver hvor presisjon og driftssikkerhet fremdeles er av avgjørende betydning. Automatiser prosesser og oppgaver med en vektbelastning på opptil 10 kg.

Kollaborative prosesser med høyere vektbelastninger, som for eksempel pakking. palletering, sammenmontering og plukk og plasserer er alle velegnede oppgaver for UR10. Og med en rekkevidderadius på opptil 1300 mm er UR10 designet for å være mer effektiv på oppgaver som strekker seg over større områder. Dette kan spare tid i produksjonslinjer hvor avstand kan være en faktor.

Universal Robots' UR10 er lett å programmere, tar kort tid å stille opp, er samarbeidende og sikker, og på samme måte som våre andre samarbeidende roboter tjener den seg inn raskere enn de fleste andre som er på markedet. Du kan lese mer om fordelene ved en UR-robot på siden Hvorfor roboter.

Tekniske spesifikasjoner

Last ned tekniske spesifikasjoner for UR10

pdf
Tekniske spesifikasjoner UR 10

Last ned PDF

Last ned brosjyre

Klikk for å laste ned vår brosjyre

pdf
UR 10-brosjyre

Last ned PDF

Brukerveiledninger og sikkerhetsveiledninger

Klikk for å laste ned brukerveiledninger, sikkerhetsveiledninger og TÜV-sertifikat for UR10

pdf
TÜV NORD-sertifikat

Last ned PDF

jpg
TÜV SÜD-sertifikat

Last ned JEPG

pdf
Brukerveiledning UR 10

Last ned PDF

Finn distributør

Klikk her