• UR3-robot UR3-robot
  • UR5-robot UR5-robot
  • UR10-robot UR10-robot
  • Fordelene ved UR-roboter Fordelene ved UR-roboter
  • Hjelp meg med å velge Hjelp meg med å velge
  • Ur Work Icon Radius
    Radius
    500 mm
  • Ur Work Icon Weight
    Løfteevne
    3 kg
UR3-robot

- Automatiser oppgaver på opptil 3 kg

- Rekkevidderadius på opptil 500 mm

De ultrafleksible UR3-robotene fra Universal Robots gir optimal presisjon for mindre produksjonssystemer. UR3 kan modulere laster på opptil 3 kg, og kommer til nytte i anlegg innenfor vitenskap, farmakologi, jordbruk, elektronikk og teknologi. Oppgaver som UR3 løser på beste vis er: montering av små objekter, liming, skruing, betjening av verktøy, lodding og lakkering.

UR3 er designet for miljøer med korte avstander og har en rekkevidderadius på 500 mm. Dette gjør den egnet til bruk på steder med lite plass, og den kommer til nytte i nærmest ethvert produksjonssystem. UR3 har også InfiniteSpin™ på det siste leddet, slik at du kan bruke den til skruejobber uten å montere noe tilleggsutstyr.

Universal Robots' UR3 er lett å programmere, tar kort tid å stille opp, er samarbeidende og sikker, og på samme måte som våre andre samarbeidende roboter tjener den seg inn raskere enn de fleste andre som er på markedet. Du kan lese mer om fordelene ved en UR-robot på siden Hvorfor roboter.

Visste du det?
UR3 er bygget med samme gjennomdokumenterte teknologi som våre UR5- og UR10-modeller.

Tekniske spesifikasjoner

Last ned tekniske spesifikasjoner for UR3

pdf
Tekniske spesifikasjoner UR3

Last ned PDF

Last ned brosjyre

Klikk for å laste ned vår brosjyre

pdf
UR 3-brosjyre

Last ned PDF

Brukerveiledning

Klikk for å laste ned brukerveiledning for UR3

pdf
TÜV NORD-sertifikat

Last ned PDF

jpg
TÜV SÜD-sertifikat

Last ned JEPG

pdf
Brukerveiledning UR 3

Last ned PDF

Finn distributør

Klikk her