Optická závora pre Lisovací priestor voľný (MAF)
| Popis |
Táto sekcia opisuje, použitie optickej závory EUROMAP pre Lisovací priestor voľný (MAF). |
|
Signály IMMI MAF (lisovací priestor voľný) nie sú určené na zabezpečenie osôb.
Ak optickú závoru MAF (lisovací priestor voľný) nebudete používať, môže nastať neplánované uzatvorenie formy, čo môže spôsobiť poškodenie zariadenia.
24 V napájanie, dostupné z konektora MAF na module IMMI má prúdové obmedzenie. Prekročenie určeného výstupného prúdu môže spôsobiť zastavenie. |
|
Signál optickej závory MAF neslúži na bezpečnostné účely; poskytuje len stavový signál pre VL. Pripojte MAF pomocou na to určeného digitálneho vstupného konektora MAF na module IMMI. Vstup MAF je typu pnp. Po zapojení, keď optická závora nie je blokovaná, je vstupný signál MAF vysoký.
|