Autorské práva a obmedzujúca doložka
|
Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú majetkom spoločnosti Universal Robots A/S a nesmú sa reprodukovať ako celok alebo po častiach bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Universal Robots A/S. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente podliehajú zmenám bez upozornenia a nemožno ich vykladať ako záväzok spoločnosti Universal Robots A/S. Tento dokument sa pravidelne kontroluje a reviduje. Universal Robots A/S nepreberá žiadnu zodpovednosť za žiadne chyby či opomenutia v tomto dokumente. Copyright © 2009–2025 od Universal Robots A/S. Logo Universal Robots je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Universal Robots A/S. Spoločnosť Universal Robots neustále pracuje na zvyšovaní spoľahlivosti a výkonnosti svojich produktov, a preto si vyhradzuje právo inovovať produkty bez predchádzajúceho oznámenia. Spoločnosť Universal Robots vynaložila snahu, aby táto príručka bola presná a správna, nepreberá však zodpovednosť za akékoľvek chyby či chýbajúce informácie. Spoločnosť Universal Robots sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti, aj keď sú dodržané všetky pokyny uvedené v tomto dokumente. Universal Robotse-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) bola vypracovaná v súlade s Euromap 67, verzia 1.11 (vydanie z mája 2015) a SPI AN146, The Society of the Plastics Industry, publikácia č. AN146 (marec 2006). Spoločnosť Universal Robots sa týmto zrieka akejkoľvek zodpovednosti v súvislosti s VL a jeho signálom pre IMMI, vrátane signálov zastavenia a jeho spracovania signálov zastavenia spoločnosti Universal Robots, pretože spoločnosť Universal Robots nemá vedomosť o tom, či je VL vyvinutý v súlade s vyššie uvedenými priemyselnými smernicami. |