Zhoda

Popis

Táto sekcia obsahuje informácie o odporúčaniach, certifikátoch a vyhláseniach platných pre Universal Robots roboty e-Series s modulmi VL.

EUROMAP 67

Informácie uvedené v návode na inštaláciu IMMI vyhovuje EUROMAP 67 verzii 1.11, zdarma dostupné odporúčanie pre nástroje injekčného vstrekovania, ktoré si môžete stiahnuť zo stránok www.euromap.org.

 

Rozhranie VL (Universal Robots Injection Machine Interface Machine Interface) po zapnutí spĺňa všetky požiadavky uvedené v odporúčaníEUROMAP 67. When the IMMI module is powered down, the EUROMAP 67 recommendation specifies that every safety related signals shall be operative. Therefore, the IMMI module triggers the emergency stop, the MAF signal and all I/O signals when the control box is powered down.

 

Podporované sú všetky signály závislé od výrobcu a vyhradené signály V/V, pozriIMMI V/V v bežných uzloch programu. Voliteľné V/V nespadajú pod predvolené nastavenia IMMI a môže ich určiť iba výrobca.

 

The interface is constructed with the same components and principles, and under the same test requirements, as the control box. Rozhranie EUROMAP 67 preto spadá pod Vyhlásenia o začlenení, ktoré je možné nájsť v návode na inštaláciu hardvéru.

Prepravné materiály

As stated by our suppliers, Universal Robots e-Series robots shipping materials comply with the ISPM-15 requirements for producing wood packaging material and are marked accordingly.

Certifikát kvality

Universal Robots is certified compliant with the standard ISO 9001:2015 by Bureau Veritas.

 

Universal Robots e-Series robots undergo continuous internal testing and end-of-line test procedures. Na testovacie postupy UR sa vzťahujú pravidelné hodnotenia a zlepšovania.