IO prin cablu

Descriere

Wired IO este utilizat pentru monitorizarea și configurarea semnalelor IO în timp real de la/către casetă de comandă.

 

Pentru a accesa Wired IO

  1. Atingeți Wired IO în panoul din stânga.

    Ecranul „Comunicare” afișează starea curentă a IO, inclusiv în timpul executării programului. Dacă se modifică ceva în timpul execuției programului, programul se oprește. La oprirea programului, toate semnalele de output își păstrează starea.

  2. Utilizați bara de derulare din panoul din dreapta pentru a vă deplasa lateral și veți putea vedea câmpurile editabile ale celor șase componente ale IO cu cablu:

    • Input configurabil

    • Output configurabil

    • Input digital

    • Output digital

    • Input analogic

    • Output analogic

     

     

     

    Butonul de intrare este utilizat pentru a porni, opri sau pune în pauză programul, sau ca buton extern pentru deplasare liberă.

    Ieșirea indică dacă robotul funcționează sau nu.