Output analogic

Descriere

Ieșirea analogică are două câmpuri pentru AO 0 și AO 1 . La fel ca în cazul intrării analogice, aceasta poate fi setată la 4–20 mA.

 

Pentru a accesa ieșirea analogică

  1. Atingeți glisorul violet al fiecărui câmp pentru a regla setările de curent sau tensiune.

  2. Atingeți AO 0 .

  3. În câmpul „Domeniu ”, puteți alege între „Curent” și „Tensiune”.

  4. Atingeți câmpul „Presetare acțiune ” și veți avea la dispoziție opt opțiuni:

    • Niciunul

    • Min când nu rulează

    • Max când nu rulează

    • Max când rulează, Min când este oprit

    • Min la oprire neprogramată

    • Min la oprire neprogramată, în rest Max

    • Max când alimentarea acționării este pornită, în caz contrar Min

    • Min când alimentarea acționării este pornită, în caz contrar Max

 

  1. Alegeți presetarea de acțiune corespunzătoare. Glisorul violet indică presetarea de acțiune pe care o alegeți.

  2. Atingeți AO 1 și repetați pașii 3–5.

    Prin selectarea ultimelor două presetări de acțiune, valorile minime/maxime ale semnalelor se vor modifica la oprirea/pornirea alimentării.