I/O sculă

Descriere

Instrumentul I/O monitorizează și configurează semnalele IO în timp real de la/către casetă de comandă.

 

 

Pentru a accesa Tool IO

Atingeți Tool I/O în panoul din stânga. În partea dreaptă puteți vedea câmpurile editabile din secțiunile „Tool Input” și „Tool Output”.

 

 

URCaps în meniul derulant „Control”

Meniul derulant „Controlled By ” permite utilizatorului să selecteze un URCap care poate controla setările instrumentului. Dacă este instalat un URCap care dispune de această funcționalitate, acesta va fi afișat în listă. Urmați instrucțiunile de aici pentru a afla cum se instalează un URCap .

 

Odată selectat, URCap-ul va fi responsabil pentru următoarele setări:

  • Output sculă

    Setarea poate fi 0, 12 sau 24 V.

  • Alimentare cu doi pini

    Setarea poate fi fie „adevărat”, fie „fals”.

  • Domeniu pentru intrări analogice

    Setarea curentului/tensiunii pentru fiecare intrare analogică, așa cum se vede în fereastra pop-up care apare la apăsarea butonului 1.

  • Putere de ieșire pentru ieșirile digitale

    Setarea modurilor Sinking/Sourcing/Push/Pull, așa cum se vede în fereastra pop-up care apare la apăsarea uneia dintre acestea.

  • Setări de comunicare ale instrumentului

    Aceste setări nu sunt disponibile în interfața utilizatorului, dar sunt: activat, rata de transfer, paritate, biți de oprire, caractere de inactivitate rx, caractere de inactivitate tx.

La selectarea unui URCap, toate comenzile legate de setările de mai sus vor fi dezactivate. Noile setări vor fi aplicate atunci când se selectează o opțiune din meniul derulant, la încărcarea programului și la rularea programului.