Variabilele aplicației

Descriere

Variabilele aplicației vă permit să definiți o listă de variabile care se păstrează între rulările programului și repornirile robotului. Poate fi utilizată în același mod ca orice altă variabilă din program. Împreună cu valorile, variabilele pot fi exportate odată cu programul.

 

Utilizarea funcționalității „Variabile de aplicație”

  1. Accesați ecranul cu nodurile aplicației. Consultați fila Aplicații Fila Aplicație

  2. Atingeți pictograma „Variabile de aplicație ”.

     

     

  3. Pagina de configurare a variabilelor aplicației afișează toate variabilele create pentru programul încărcat în prezent. Informațiile sunt sortate în coloane după nume, tip și valoare.

     

 

  1. În colțul din dreapta sus al ecranului, atinge butonul „Creează variabilă” pentru a adăuga o variabilă nouă. Apare o fereastră pop-up cu câmpurile pentru nume, tip și valoare, destinate configurării.

     

     

  2. În câmpul „Nume”, introduceți numele variabilei. Modificați valoarea din câmpul „Valoare ”. În câmpul „Tip”, veți vedea tipurile de variabile permise și veți alege cel corespunzător programului dumneavoastră.