Saída analógica

Descrição

A saída analógica tem dois campos para AO 0 e AO 1 . Tal como acontece com a entrada analógica, pode ser configurada para 4–20 mA.

 

Para aceder à saída analógica

  1. Toque no controlo deslizante roxo de cada campo para ajustar as definições de corrente ou tensão.

  2. Toque em AO 0 .

  3. No campo «Domínio », pode selecionar «Corrente» ou «Tensão».

  4. Toque no campo «Predefinição de ação » e ficarão disponíveis oito opções:

    • Nenhum

    • Mín. quando não estiver em execução

    • Máx. quando não estiver em execução

    • Máx. quando estiver em execução - mín. quando parado

    • Mín. em paragem não planeada

    • Mín. em paragem não planeada, senão Máx.

    • Máximo quando a força motriz está ligada, caso contrário Mínimo

    • Mínimo quando a força motriz está ligada, caso contrário Máximo

 

  1. Selecione a predefinição de ação adequada. O cursor roxo indica a predefinição de ação que escolheu.

  2. Toque em AO 1 e repita os passos 3 a 5.

    Ao selecionar as duas últimas predefinições de ação, os valores mínimo e máximo dos sinais serão alterados quando a alimentação for desligada ou ligada.