Leddgrenser

Beskrivelse

Med robotgrenser kan du begrense bevegelsene til de enkelte robotleddene i leddrommet ved hjelp av leddets rotasjonsposisjon og rotasjonshastighet. Leddbegrensning kan også kalles programvarebasert aksebegrensning. Dette er robotens ledd:

  • Base

  • Albue

  • Skulder

  • Håndledd 1

  • Wrist 2

  • Wrist 3

For informasjon om sikkerhetsmodusene «Normal» og «Redusert modus», se Robotbegrensninger

 

Alternativer for leddbegrensninger

Det finnes to leddbegrensningsmuligheter: Maksimal hastighet og Posisjonsområde.

Maksimal hastighet: definerer den maksimale vinkelhastigheten for hvert ledd.

Posisjonsområde: definerer posisjonsområdet for hvert ledd. Igjen, deaktiveringsfeltene for Redusert modus deaktiveres hvis det ikke finnes et sikkerhetsplan eller konfigurerbart inngangssett for å utløse det. Denne grensen gjør det mulig å begrense robotens sikkerhetsrelaterte myke akse.

Leddposisjoner

Angir øvre og nedre grenser for tillatte leddposisjoner i forhold til robotens base.

 

 

Leddhastigheter

Angir en øvre grense for leddhastigheten i forhold til robotens base.