Valideringsindikatorer

Beskrivelse

Fra og med programvareversjon 10.14.0 for PolyScope X vises valideringsfeil med merker som angir antall varsler og utheving langs venstre kant i stedet for gule ikonknapper.

Valideringsindikatorer viser når program- eller innstillingsdata ikke består valideringen – for eksempel når en kommandonode er ufullstendig, en referanse mangler eller et uttrykk er ugyldig.

Tidligere markerte gule ikonknapper valideringsfeil i sidepanelet , hovednavigasjonen ,programtreet og innstillingsdialogene. Det oppdaterte designet er renere og mindre påtrengende, samtidig som det fremdeles viser hvor feilene finnes.

Valideringsindikatorer er ikke det samme som sikkerhetsfeil, nødstopp-tilstander eller feilmeldinger fra kontrolleren.

 

Slik fungerer det

  • I Sidepanelet og Hovednavigasjonenviser et merke med antall varsler på et ikon hvor mange valideringsfeil som finnes i det aktuelle området.

  • I programtreet er ugyldige kommandonoder merket med en utheving langs venstre kant i stedet for et gult ikon.

  • En noden i programtreet vises kun som ugyldig når selve noden er ugyldig.

  • En overordnet node i programtreet vises som ugyldig bare når den er skjult og inneholder ugyldige underordnede noder.

  • I dialogboksene for innstillinger av bevegelseskommandoer – for eksempel Retning , Flytt C, Flytt P ,Flytt til , Flytter tilog Bane –bruker ugyldige tabulatorer standardvalideringstilstanden i stedet for gule ikoner.

     

Slik finner og retter du valideringsfeil

  1. Se etter merker som viser antall varsler i Sidepanelet eller Hovednavigasjonen ,eller etter uthevinger langs venstre kant i programtreet.

  2. Trykk på ikonet eller noden med indikatoren for å åpne området der feilen befinner seg.

  3. Gå gjennom den uthevede noden eller den ugyldige fanen, og fyll ut eller korriger de nødvendige opplysningene.

  4. Når inndataene er gyldige, fjernes merket, den uthevede rammen eller fanebladindikatoren automatisk.

For en oversikt over programskjermen og programtreet, se Programmeny