Vezetékes IO

Leírás

A Wired IO a vezérlődobozból érkező és oda irányuló élő IO-jelek figyelésére és beállítására szolgál.

 

A Wired IO eléréséhez

  1. Érintse meg a bal oldali panelen a „Wired IO ” elemet.

    A „Kommunikáció” képernyőn látható az IO aktuális állapota, beleértve a program futása közbeni állapotot is. Ha a program végrehajtása során bármi megváltozik, a program leáll. A program leállásakor minden kimeneti jel megőrzi az állapotát.

  2. A jobb oldali panelen található görgetősáv segítségével oldalirányban mozoghat, és megtekintheti a vezetékes IO hat komponensének szerkeszthető mezőit:

    • Konfigurálható bemenet

    • Konfigurálható kimenet

    • Digitális bemenet

    • Digitális kimenet

    • Analóg bemenet

    • Analóg kimenet

     

     

     

    A bemenet a program elindítására, leállítására vagy szüneteltetésére szolgál, illetve külső szabadonfutás -gombként is használható.

    A Kimenet jelzi , hogy a robot működik-e vagy sem.