Eszköz i/o

Leírás

Az eszköz I/O-ja figyeli és beállítja a vezérlődobozból érkező és oda irányuló élő IO-jeleket.

 

 

A Tool IO eléréséhez

Érintse meg a bal oldali panelen az „I/O eszköz ” elemet. A jobb oldalon láthatók a „Tool Input” és a „Tool Output” szerkeszthető mezői.

 

 

URCaps a „Vezérlés” legördülő menüben

A „Controlled By” legördülő menü segítségével a felhasználó kiválaszthat egy olyan URCap-modult, amely képes a szerszám beállításainak vezérlésére. Ha olyan URCap van telepítve, amely rendelkezik ezzel a képességgel, az megjelenik a listában. Kövesse az alábbi útmutatót az URCap telepítéséhez.

 

Kiválasztás esetén az URCap a következő beállításokért lesz felelős:

  • Eszköz kimenete

    A beállítás értéke 0, 12 vagy 24 V lehet.

  • Kétérintkezős tápellátás

    A beállítás értéke „true” vagy „false”.

  • Az analóg bemenetek tartománya

    Áram/feszültség beállítása analóg bemenetenként, amint az az 1-es gomb megnyomásakor megjelenő felugró ablakban látható.

  • A digitális kimenetek kimeneti teljesítménye

    A Sinking/Sourcing/Push/Pull beállítások, amint az az egyik gomb megnyomásakor megjelenő felugró ablakban látható.

  • Eszközkommunikációs beállítások

    Ezek a beállítások nem érhetők el a felhasználói felületen, de a következők: engedélyezés, baudráta, paritás, stopbitek, rx várakozási karakterek, tx várakozási karakterek.

Egy URCap kiválasztása esetén a fenti beállításokkal kapcsolatos összes vezérlőelem letiltásra kerül. Az új beállítások akkor lépnek életbe, amikor egy elemet kiválaszt a legördülő menüből, amikor a program betöltődik, valamint amikor a program lejátszásra kerül.