Analóg bemenet

Leírás

Az analóg bemenetnek két mezője van: AI 0 és AI 1 . 4–20 mA-ra állítható be. Ezek a beállítások a robotvezérlő újraindítása után is megmaradnak, és a telepítés során kerülnek mentésre.

 

Az analóg bemenet eléréséhez

  1. Érintse meg az AI 0 gombot. Megjelennek a Név és Domain mezők.

  2. A Név mezőben adja meg a kívánt nevet.

  3. Érintse meg a Domain mezőt , és választhat a Current (Áram) vagy a Voltage (Feszültség) lehetőségek közül.

  4. Érintse meg az AI 1 gombot.

  5. Ismételje meg a 2–3. lépéseket.