Analóg kimenet

Leírás

Az analóg kimenetnek két mezője van: AO 0 és AO 1 . Az analóg bemenethez hasonlóan 4–20 mA-ra állítható be.

 

Az analóg kimenet eléréséhez

  1. Érintse meg az egyes mezők lila csúszkáját az áram vagy feszültség beállításainak módosításához.

  2. Érintse meg az AO 0 gombot.

  3. A Domain mezőben kiválaszthatja az „Áram” vagy a „Feszültség” lehetőséget.

  4. Érintse meg az Akcióbeállítás mezőt , és nyolc lehetőség közül választhat:

    • Nincs

    • Min, amikor nem fut

    • Max, amikor nem fut

    • Max, amikor fut, Min, amikor megáll

    • Min nem ütemezett leállásnál

    • Min nem ütemezett leállásnál, egyébként Max

    • Max, amikor a meghajtó be van kapcsolva, egyébként Min

    • Min., amikor a meghajtó be van kapcsolva, egyébként Max

 

  1. Válassza ki a megfelelő műveleti beállítást. A lila csúszka a kiválasztott műveleti beállítást jelzi.

  2. Érintse meg az AO 1 gombot, majd ismételje meg a 3–5. lépéseket.

    Az utolsó két műveleti beállítás kiválasztásával a jelek Min/Max értéke a készülék kikapcsolásakor/bekapcsolásakor megváltozik.