Přístup k portům HTTP/HTTPS
| Popis |
Od verze 10.14 softwaru PolyScope X mohou administrátoři řídit příchozí HTTP a HTTPS provoz na portech 80 a 443 přímo z uživatelského rozhraní PolyScope X. Pomocí přepínače HTTP na obrazovce „Služby“ můžete tyto porty v robotickém firewallu otevřít nebo zavřít. To poskytuje integrátorům explicitní kontrolu nad webovým přístupem k robotu bez nutnosti přístupu přes příkazový řádek. Od verze 10.14 jsou porty 80 a 443 ve výchozím nastavení uzavřeny . Pokud uzavřete port 80, zůstane uzavřený i po restartu robota. V dřívějších verzích se port 80 otevíral automaticky při každém spuštění systému. Po aktualizaci na verzi PolyScope X 10.14 nebo novější zkontrolujte nastavení HTTP, pokud externí systémy, weboví klienti nebo externě dostupné URCaps využívají port 80 nebo 443.
|
| Přepínač „Service enable“ vs. „HTTP“ |
Zapnutí nebo vypnutí služby v seznamu služeb se provádí nezávisle na přepínači HTTP:
Služba může být povolena, i když jsou její porty blokovány bránou firewall. Otevřený port neaktivuje deaktivovanou službu. Pro bezpečný provoz nakonfigurujte obě nastavení tak, aby odpovídala potřebám vaší aplikace.
|
| Upozornění týkající se připojení URCap |
Pokud je port 80 uzavřen, zatímco je aktivní externě dostupný URCap, zobrazí se na obrazovce Služby varování, že port 80 musí být otevřen, aby URCap fungoval. Zapněte přepínač HTTP, abyste obnovili připojení.
|
| Řízení přístupu k portům HTTP/HTTPS |
|