UR Connect

Popis

Nabídka UR Connect se používá společně se sadou UR Connectivity Kit.

 

Pro připojení přes UR Connect

V UR Connect :

 

  1. Klepněte na „Připojit“.

  2. Zadejte svůj šestimístný PIN kód.

 

Připojení PolyScope X ke službě myUR Cloud

Software PolyScope X musíte připojit ke službě myUR Cloud.

Kód PIN najdete ve svém účtu myUR.

  1. Přejděte do Nastavení.

  2. Přejděte na UR Connect.

  3. Na hlavní stránce UR Connect stiskněte tlačítko „Připojit“.

  4. Zadejte svůj PIN kód z myUR.

Když v pravém rohu okna vidíte zelenou ikonu, jste připojeni k myUR Cloud.

Neúspěšné připojení

Pokud vidíte zprávu „Nesprávný PIN kód“, zkontrolujte svůj PIN kód z myUR.

 

Diagnostika

Pokud se při aktivním UR Connect vyskytnou neočekávané problémy, můžete přejít do části Diagnostika.

  1. Přejděte do Nastavení.

  2. Přejděte na UR Connect.

  3. Klikněte na nabídku v pravém horním rohu.

  4. Vyberte možnost „Diagnostika“.

 

Export protokolů

Protokoly UR Connect je možné exportovat ze softwaru PolyScope X.

  1. Přejděte do Nastavení.

  2. Přejděte na UR Connect.

  3. Klikněte na nabídku v pravém horním rohu.

  4. Vyberte možnost „Exportovat protokoly“

  5. Vyberte „Exportovat do myUR“ nebo „Exportovat na USB“.