<link rel="stylesheet" href="styles-R77XALWP.css"> 본문으로 건너뛰기
  • UR Series

UR20-1750

20~25kg 페이로드, 1750mm의 긴 작업 반경

UR20-1750의 부드럽고 고속인 모션 제어는 까다로운 자동화 환경에서 더 무겁고, 더 멀고, 더 복잡한 작업을 처리합니다 — 이 모든 것은 UR 제품군 전체에서 찾아볼 수 있는 동일한 사용 편의성과 안전성을 기반으로 구축되었습니다.

적재량
20 kg (44.1 lbs)
확장 페이로드
25 kg (55.1 lbs)
작업 반경
1750 mm (68.9 in)
최대 TCP 속도
5 m/s
무게
64 kg (141.1 lbs)

고성능 조인트 새로운 조인트 설계로 더욱 빠르고 안정적인 동작을 구현했습니다. 각 조인트의 토크는 약 25%, UR3e의 조인트 속도는 최대 65% 향상되었습니다. 또한 e-Series와 비교해 조인트를 구성하는 부품 수를 약 50% 줄여 성능과 품질, 신뢰성을 크게 높였습니다. 향상된 신뢰성은 서비스 요청을 줄이고 가동 중단 시간을 최소화하는 데 도움이 됩니다.

테이퍼드 튜브 더 먼 거리에서도 더 무거운 물체를 들어 올릴 수 있습니다. 테이퍼드 튜브를 적용한 새로운 구조로 기존의 원통형 튜브 구조보다 튜브와 관절 하우징의 강성을 높였습니다.

LED 라이트 링 프로그래밍 가능한 LED 상태 표시등으로 알림을 한눈에 확인할 수 있습니다. 작업자가 로봇의 상태를 쉽게 파악할 수 있어 가동 중단 시간을 최소화하는 데 도움이 됩니다. ISO 10218 준수를 위한 세 가지 기본 설정을 제공하며, 사용자가 표시등을 끌 수도 있습니다.

환경 등급: IP65 및 클린룸 클래스 4 UR Series는 IP65 등급과 클린룸 인증을 갖추고 있습니다. 까다로운 작업 조건이나 엄격한 청정 기준이 요구되는 환경에서도 안정적으로 작동하도록 설계되었습니다. IP65 등급은 먼지 유입을 차단하는 방진 성능과 모든 방향에서 노즐로 분사되는 물에 대한 보호 성능을 의미합니다. 먼지가 많거나 저압 분사수에 노출되는 환경에 적합합니다. ISO 클래스 4는 공기 중 입자 농도를 엄격하게 관리하는 클린룸 청정도 등급입니다. 예를 들어, 크기가 0.1 μm 이상인 입자는 공기 1 m³당 10,000개 이하여야 합니다. 이러한 고청정 환경은 반도체 및 제약 제조 등에서 활용됩니다.

툴 커넥터 내장형 M8 8핀 툴 커넥터는 툴 플랜지에서 직접 전원을 공급하고 I/O 및 통신 기능을 제공합니다 — 배선을 줄이고 시스템 통합을 간소화하며, 지능형 엔드 이펙터의 활용을 지원합니다. M8 8핀 암형 커넥터; 툴 플랜지: EN ISO 9409-1-80-6-M8; 툴 I/O 전원 공급장치 전압: 12V/24V; 디지털 입력(DI) 2개 및 디지털 출력(DO) 2개; 디지털 출력은 싱킹(NPN) 또는 소싱(PNP) 방식으로 설정 가능; 센서용 아날로그 입력 2개 또는 RS-485 통신 1채널 선택 사용; 안전 기능 적용에 대비한 설계.

UR20 활용 분야

전자제품 제조

전자제품 제조

UR20은 대형 픽스처와 팔레트를 빠르고 정밀하게 처리할 수 있어 엔드 오브 라인 및 테스트 셀 자동화에 적합합니다.

자동차

자동차

UR20은 긴 작업 반경이 필요한 용접, 머신 텐딩, 팔레타이징에 적합합니다. 여러 스테이션으로 구성된 셀에서도 무거운 부품을 신속하게 이송합니다.

금속 가공 및 기계 가공

금속 가공 및 기계 가공

UR20은 긴 작업 반경을 활용하는 고속 용접과 CNC 머신 텐딩에 적합하며, 안정적인 모션으로 사이클 타임을 단축합니다.

식음료 제조

식음료 제조

UR20은 긴 작업 반경을 활용해 팔레타이징과 자재 이송을 빠르게 수행하며, 설치 공간을 최소화하면서 처리량을 높입니다.

UR20 응용 분야

Universal Robots에 문의하기

가격을 문의하시고, 이 협동로봇이 귀사의 애플리케이션에 어떻게 적합한지 저희 팀과 상담해 보세요.