Explore the entire Universal Robots family, engineered for next-level speed and heavy lifting.
UR シリーズは幅広い用途に対応できるよう設計されており、各業界に堅牢で効率的な自動化を提供します。
UR シリーズは、高速かつ高精度な動作により、最も要求の厳しい作業も効率的にこなします。 より大きな可搬重量に対応し、長いリーチを実現しながら、協働作業の特性を維持しています。

UR シリーズのアーム構造と新しい関節アーキテクチャにより、従来は産業用ロボットの領域とされてきた高可搬重量をスピーディに処理できます。

IP65 およびクリーンルーム認証を取得した UR シリーズは、過酷な環境や厳しい清浄度基準が求められる現場を含め、より幅広い環境で力を発揮します。

UR シリーズの新しい関節設計は、部品点数を減らしつつ、各コンポーネントの品質を最高水準に引き上げています。
このシンプルな設計により構造の複雑さを抑え、耐久性を強化し、故障リスクを最小限に抑えた効率的で堅牢な関節を実現しました。
高負荷の反復作業にも長年耐えうるよう設計されており、安定した信頼性の高い稼働を継続します。

UR シリーズを駆動する直感的なソフトウェア「PolyScope」は、アルゴリズムを強化。高可搬重量に対応しながら、ユニバーサルロボットが誇る協働作業の安全基準を維持します。

世界中の数千社が協働ロボットを活用して、次のような効果を実現しています。