--

e - Series

E - Seriesは、信頼性の高いコラボレーションオートメーションをより多くの環境にもたらし、URの品質を維持します。
UR3e

UR3e

  1. ペイロード3 kg / 6.6 lbs
  2. リーチ500 mm / 19.7 in
  3. フットプリントØ 128 mm
  4. 重量11.2 kg / 24.7 lbs
UR7e

UR7e

  1. ペイロード7.5 kg / 16 lbs
  2. リーチ850 mm / 33.5 in
  3. フットプリントØ 151 mm
  4. 重量20.6 kg / 45.4 lbs
UR12e

UR12e

  1. ペイロード12.5 kg / 27.5 lbs
  2. リーチ1300 mm / 51.2 in
  3. フットプリントØ 190 mm
  4. 重量33.5 kg / 73.9 lbs
UR16e

UR16e

  1. ペイロード16 kg / 35.3 lbs
  2. リーチ900 mm / 35.4 in
  3. フットプリントØ 190 mm
  4. 重量33.1 kg / 73 lbs
e - seriesロボットe - seriesロボットe - seriesロボットe - seriesロボット

主な用途

Eシリーズはあらゆる本番環境に適合するように設計されており、多くのアプリケーションに柔軟性を提供します。

主な利点

Eシリーズは、信頼性の高いコラボレーション自動化を幅広い環境に提供しながら、Universal Robotsを定義する卓越した品質を維持します

試され、テストされ、信頼されています

試され、テストされ、信頼されています。

Universal Robotsのe - Series cobotsは、顧客がプロセスに自動化を導入するのを何万回も支援してきました。信頼性と効率性の実績が証明されているeシリーズは、ビジネスが業務を合理化し、生産性を高めることを可能にし続けています。

本番環境用に設計されています

本番環境向けに設計されています

Eシリーズcobotsには、動作時間を最大化するための自己較正、オムニマウント機能、および現場で交換可能なジョイントが含まれています。現代の製造業の要求に耐えるように構築されており、ダウンタイムを最小限に抑えながら一貫したパフォーマンスを提供します。

並行しない柔軟性

並行しない柔軟性

E - Series cobotsにはさまざまなペイロードがあり、効率的なオペレーティングエンベロープのために業界最小のフットプリントを誇っています。これにより、タイトなワークスペースにシームレスに統合し、複数のタスク間で簡単に再展開できます。

ケーススタディ

ビジネスに最適なソリューションとパートナーを見つけるための自動化ガイドをご利用いただけます

オートメーションガイド

ビジネスに最適なオートメーションソリューションとパートナーを見つけましょう。パーソナライズされたサポートとエキスパートオートメーションソリューションの推奨事項を48時間以内に入手できます。完全に無料で、義務はありません。

ここから始める

お問い合わせ

何千もの企業がコラボレーションロボットに頼っています...

-生産性の向上

-変化する製品の需要に適応する

-従業員のウェルビーイングと定着率の向上

・人手不足による人員不足