<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Vai al contenuto principale

Food & Beverage

I robot collaborativi UR vengono utilizzati in tutta la catena di approvvigionamento di alimenti e bevande in una vasta gamma di processi secondari come l'imballaggio e la manutenzione delle macchine. I cobot possono lavorare in condizioni che vanno dalle serre umide alle stanze refrigerate ai forni caldi, sollevando i dipendenti da attività ripetitive che possono causare lesioni in ambienti sfavorevoli.

Robot collaborativo nell'industria alimentare e delle bevande

Robot collaborativi nel settore Food & Beverage

I cobot possono lavorare 24 ore su 24 senza pause. Questo è l'ideale per le esplosioni stagionali, in cui i cobots possono soddisfare le esigenze di produzione senza la necessità di lavoratori aggiuntivi o temporanei. Le fabbriche possono sfruttare la piena flessibilità dei cobots ridistribuendoli a nuove linee di prodotto o processi diversi al variare dei volumi di produzione.

I cobots di Universal Robots automatizzano attività ripetitive e fisicamente impegnative come l'imballaggio e la pallettizzazione, aiutando i produttori di alimenti e bevande ad aumentare l'efficienza, ridurre gli infortuni sul lavoro e soddisfare facilmente i picchi di domanda stagionali.

Fabbrica virtuale

Entra nella nostra fabbrica virtuale e scopri come i robot collaborativi stanno trasformando le operazioni di fine linea nel settore alimentare e delle bevande. Dall'imballaggio alla pallettizzazione, scopri il potere dell'automazione in un ambiente reale.

Storie di successo

Ottimizzazione della produzione casearia con soluzioni robotizzate flessibili

Ottimizzazione della produzione casearia con soluzioni robotizzate flessibili

I cobot stanno trasformando l'industria lattiero-casearia automatizzando attività come la pallettizzazione, l'imballaggio e la movimentazione dei prodotti. Che si tratti di sollevare pesanti blocchi di formaggio o di confezionare in modo efficiente formaggio spalmabile, i cobots migliorano la sicurezza sul posto di lavoro riducendo il rischio di lesioni da sforzo ripetitivo. La loro flessibilità consente loro di gestire vari formati di prodotto e tipi di imballaggio, migliorando l'efficienza produttiva complessiva e consentendo ai dipendenti di concentrarsi su attività più complesse e a valore aggiunto.

Trasformare la produzione vinicola con l'automazione collaborativa

Trasformare la produzione vinicola con l'automazione collaborativa

Nel settore vinicolo, l'efficienza è fondamentale e i cobots si stanno intensificando per semplificare le operazioni di imbottigliamento. I cobot gestiscono la pallettizzazione dei cartoni di vino, riducendo il lavoro manuale e migliorando il flusso di lavoro generale. Eliminando il sollevamento di carichi pesanti, i cobots consentono ai lavoratori di concentrarsi sul controllo della qualità e su altre attività di alto valore, garantendo operazioni più fluide e riducendo al minimo i colli di bottiglia alla fine della linea di imbottigliamento.

Aumentare la produttività nella lavorazione della carne con i cobots

Aumentare la produttività nella lavorazione della carne con i cobots

Nella lavorazione della carne, il sollevamento pesante ripetitivo è un ricordo del passato, grazie all'automazione dei cobot. I cobot gestiscono in modo efficiente le attività di pallettizzazione, riducendo lo sforzo fisico dei lavoratori e aumentando significativamente la produttività. Con i cobots che si occupano del sollevamento di carichi pesanti, i dipendenti possono concentrarsi su operazioni più critiche, portando a processi di produzione più sicuri e snelli.

Automazione intelligente per la produzione di zucchero

Automazione intelligente per la produzione di zucchero

La produzione di zucchero ha abbracciato l'automazione intelligente con l'uso di cobots per semplificare i processi di ispezione della qualità e di gestione dei campioni. I cobot gestiscono attività ripetitive di pick-and-place, come la gestione di campioni di barbabietola da zucchero, riducendo la necessità di lavoro manuale. Questa automazione non solo migliora l'efficienza, ma offre anche ai dipendenti la flessibilità di apportare modifiche ai processi senza fare affidamento su un intervento specialistico.

Scegli il robot collaborativo giusto per le tue applicazioni

È disponibile una gamma di modelli Universal Robots per soddisfare le esigenze di automazione, dalle attività di precisione ai requisiti di portata lunga e carico utile elevato.

UR20-1750

UR20-1750

Portata di 20-25 kg con sbraccio di 1750 mm
Carico
20 kg
Sbraccio
1750 mm
Carico utile esteso
25 kg
  • Novità
UR10g-1750

UR10g-1750

Carico utile di 10 kg con portata estesa di 1750 mm
Carico
8 kg
Sbraccio
1750 mm
Carico utile esteso
10 kg
UR7e-920

UR7e-920

Carico utile di 7,5 kg, portata di 920 mm, alimentato da controller CB7
Carico
7,5 kg
Sbraccio
920 mm
UR12e-1300

UR12e-1300

Carico utile di 12,5 kg, portata di 1300 mm, alimentato da controller CB7
Carico
12,5 kg
Sbraccio
1300 mm

Perché Universal Robots?

Provato. Testato. Fidato.

Provato. Testato. Fidato.

Universal Robots ha implementato oltre 100.000 cobots in ogni industria manifatturiera. Aziende di tutte le dimensioni, dai giganti di Fortune 500 alle officine meccaniche a contratto locali, stanno sfruttando i nostri cobots di sesta generazione per aumentare la produttività e la qualità e migliorare la soddisfazione sul lavoro dei loro team di produzione.

Flessibile

Flessibile

I cobots UR soddisfano le esigenze di flessibilità a testa alta con facilità d'uso leader del settore, programmazione intuitiva e un potente back-end per OEM e sviluppatori per aggiungere valore e soddisfare esigenze specifiche. I sistemi basati su cobot UR generano un ROI che di solito viene misurato in mesi, non in anni.

Sicuro per i lavoratori, a misura di lavoratore

Sicuro per i lavoratori, a misura di lavoratore

Universal Robots ha sviluppato il set più completo di strumenti e funzioni di sicurezza del settore. I nostri protocolli di sicurezza possono essere configurati per soddisfare i vari requisiti di sicurezza del tuo impianto o delle tue strutture e la valutazione del rischio dell'applicazione, consentendo al tuo team di produzione di lavorare in sicurezza fianco a fianco con i cobots UR.

Ottieni il tuo ebook Food & Beverage

Vuoi saperne di più sui robot collaborativi nel settore Food & Beverage?