e-Series
UR7e-920
Carico utile di 7,5 kg, portata di 920 mm, alimentato da controller CB7
L’UR7e-920 porta la stessa flessibilità a carico medio sulla piattaforma Gen 7, adattandosi a linee di produzione di qualsiasi dimensione o settore. L’abbinamento con i controller CB7 e la console di programmazione TP7 Core sblocca un’esperienza PolyScope X più rapida e reattiva per la programmazione e le operazioni quotidiane.
- Carico
- 7,5 kg (16,5 lbs)
- Sbraccio
- 920 mm (33,5 in)
- Velocità TCP massima
- 4 m/s
- Peso
- 20,6 kg (45,4 lbs)
Connettore utensile
Il connettore utensile integrato M8 a 8 pin fornisce alimentazione, I/O e comunicazione direttamente sulla flangia, riducendo il cablaggio, semplificando l’integrazione di end effector più efficienti.
- Connettore femmina M8, 8 pin
- Flangia utensile secondo EN ISO 9409-1-50-4-M6
- Alimentazione a 12 V o 24 V sull’utensile
- 2 I/O digitali, configurabili come sinking o sourcing (NPN/PNP)
- 2 ingressi analogici per sensori, oppure 1 comunicazione RS-485
- Architettura pronta per la sicurezza
Compatibile con CB7 e TP7 Core
Si abbina al controller CB7 e alla console di programmazione TP7 Core per sbloccare PolyScope X, un’esecuzione dei programmi più rapida e una connettività estesa rispetto alla configurazione base della e-Series.
Carico utile | 7,5 kg |
|---|---|
Portata | 920 mm |
Impronta | Ø151 mm |
Peso | 20,6 kg |
Ripetibilità | ±0.03 mm |
Velocità TCP massima | 4 m/s |