<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Vai al contenuto principale
  • e-Series

UR12e-1300

Carico utile di 12,5 kg, portata di 1300 mm, alimentato da controller CB7

L’UR12e-1300 è il cobot industriale più venduto di Universal Robots, ora alimentato dalla potenza di calcolo Gen 7. La stessa capacità di sollevamento e le stesse prestazioni vengono mantenute, con il margine di calcolo aggiuntivo del CB7 e la console di programmazione TP7 Core che garantiscono flussi di lavoro complessi e un’interazione semplice.

Carico
12,5 kg (27,6 lbs)
Sbraccio
1300 mm (51,2 in)
Velocità TCP massima
4 m/s
Peso
33,5 kg (73,9 lbs)

Connettore utensile Il connettore utensile integrato M8 a 8 pin fornisce alimentazione, I/O e comunicazione direttamente sulla flangia, riducendo il cablaggio, semplificando l'integrazione e consentendo end effector più intelligenti.

  • Connettore femmina M8, 8 pin
  • Flangia utensile secondo EN ISO 9409-1-50-4-M6
  • Alimentazione a 12 V o 24 V sull'utensile
  • 2 I/O digitali, configurabili come sinking o sourcing (NPN/PNP)
  • 2 ingressi analogici per sensori, oppure 1 comunicazione RS-485
  • Architettura pronta per la sicurezza

Compatibile con CB7 e TP7 Core Si abbina al controller CB7 e alla console di programmazione TP7 Core per sbloccare PolyScope X, un'esecuzione dei programmi più rapida e una connettività estesa rispetto alla configurazione base della e-Series.

Contatta Universal Robots

Richiedi un preventivo e parla con il nostro team di come questo cobot si adatta alla tua applicazione.