<link rel="stylesheet" href="styles-JUTMGXX3.css"> Aller au contenu principal

Les cobots Universal Robots

Une automatisation conçue pour tous les secteurs industriels. Universal Robots combine une conception robotique avancée avec des performances de niveau industriel : charge utile jusqu'à 35 kg, portée jusqu'à 1 750 mm et déploiement en quelques minutes. Électronique, métallurgie, éducation et bien plus encore : nos cobots offrent une efficacité et une disponibilité mesurables dans tous les secteurs manufacturiers.

Les cobots g-Series

La g-Series est la 7ᵉ génération de robots d’Universal Robots au sein de la plateforme Gen 7. Elle apporte l’alimentation, les données et la connectivité de sécurité directement à la bride de l’outil, afin de simplifier et d’accélérer l’intégration.

Les cobots UR Series

L'UR Series est notre gamme phare en matière de performances. Elle offre une vitesse et une précision exceptionnelles, avec des capacités de charge utile accrues et une portée étendue, tout en conservant sa fonctionnalité collaborative.

Les cobots e-Series

Les cobots e-Series offrent une automatisation collaborative fiable à davantage d'environnements tout en conservant la qualité qui fait la renommée d'Universal Robots.

Avantages de l’automatisation

Approuvé par des entreprises leaders du marché mondial

Avec 100 000 cobots vendus dans le monde, des milliers d'entreprises partagent notre vision de créer un monde où les gens travaillent avec des robots, pas comme des robots. C'est ainsi que nous faisons une différence dans la vie de nos clients.

Une solution complète

Nos robots collaboratifs nécessitent des modules complémentaires pour atteindre leur plein potentiel. Avec UR+, nous proposons tout un écosystème de produits et de solutions adaptés.

Commencer

Essayez notre formation en ligne gratuite, notre créateur d'applications en ligne ou réservez une démonstration sur site d'un robot collaboratif dès aujourd'hui. Découvrez comment des robots collaboratifs rentables, sécurisés et flexibles - ou cobots - rendent l'automatisation plus facile que jamais pour les entreprises de toutes tailles.

Solutions pour l'automatisation

Automatisez dès à présent un large éventail de tâches.