<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Pular para o conteúdo principal
  • e-Series

UR16e

Heavy-duty, compact cobot

The UR16e is our smaller heavy-duty industrial collaborative robot. When space is limited but you need to handle large and heavy workpieces or objects, the UR16e is the perfect choice.

Carga útil
16 kg (35,3 lbs)
Alcance
900 mm (35,4 in)
Velocidade TCP máxima
3 m/s
Peso
33,1 kg (72,9 lbs)

Projetado para elevação

Nem todo trabalho requer levantar objetos pesados longe ou tem espaço para um grande sistema robótico. O UR16e permitirá que você execute tarefas pesadas, como manutenção de máquinas, manuseio de materiais ou embalagem, enquanto se encaixa em espaços de trabalho menores. Os objetos podem ser movidos rapidamente com movimentos suaves graças ao Controle de Movimento Avançado.

O UR16e também vem com um conjunto de tecnologias incorporadas, garantindo segurança ao trabalhar com um robô industrial colaborativo.

Possibilidades

Levante objetos pesados em áreas onde o espaço é mínimo. A combinação de carga útil pesada, mas alcance compacto, permite que o UR16e automatize aplicações mais pesadas em ambientes apertados.

Produtividade

Aumente o tempo de atividade e a produtividade, eliminando erros ao introduzir procedimentos automatizados e padronizados.

Controle de movimento

Aproveite toda a gama de velocidades e acelerações enquanto levanta a carga útil máxima ao seu alcance máximo.

Aplicações UR16e

O UR16e pode ser usado em uma variedade de aplicações. Clique nos aplicativos mais populares abaixo para saber mais.

Desempenho real de carga útil

Desempenho real de carga útil

Prepare as suas instalações para o futuro com um cobot que lhe permite crescer com as suas tarefas. Ao precisar levantar objetos pesados acima da distância máxima, não se limite pela maneira como seu efetor final é montado. Se os objetos exigirem uma mudança de como estão sendo levantados, resultando em uma mudança no centro de gravidade, o UR16e o apoiará nessa mudança.

Segurança

Segurança

Como todo cobot feito pela Universal Robots, o UR16e vem com recursos de segurança integrados, incluindo tecnologia de detecção de força e detecção de colisão. Esses recursos permitem que o robô trabalhe ao lado de humanos sem a necessidade de barreiras de segurança ou gaiolas, aumentando a produtividade e promovendo um ambiente de trabalho seguro.

Desbloqueie todo o potencial da sua frota de cobot

Ao integrar os seus robôs com a nossa plataforma de conectividade abrangente, beneficiará de maior produtividade, tempo de inatividade minimizado e gestão eficiente da frota – tudo a partir da conveniência do seu escritório, onde quer que seja.

Projetado para melhorar o seu trabalho

Embora o nosso objetivo seja disponibilizar a automação para qualquer pessoa, em qualquer lugar, também pretendemos apoiar a sua jornada para revolucionar o seu negócio, permitindo uma interação humana-robô segura e colaborativa.

Implantação rápida

Implantação rápida

A experiência imediata para um operador não treinado desembalar o cobot, montá-lo e programar a primeira tarefa simples normalmente é menor que uma hora.

Economia de espaço

Economia de espaço

A pequena pegada do nosso cobot abre oportunidades para automatizar tarefas em instalações de fabricação existentes, onde o espaço é muitas vezes limitado e escasso.

Consumo de energia

Consumo de energia

A automação de tarefas oferece a possibilidade de executar tarefas de forma autônoma, sem monitoramento constante de seus funcionários. Além disso, os cobots UR usam menos eletricidade do que os robôs industriais tradicionais.

Colaborativo e seguro

Colaborativo e seguro

Todos os cobots UR vêm com recursos de segurança integrados, incluindo tecnologia de detecção de força e detecção de colisão. Esses recursos permitem que nossos cobots trabalhem ao seu lado sem a necessidade de barreiras de segurança ou gaiolas, aumentando a produtividade e promovendo um ambiente de trabalho seguro.

Obtenha o máximo do seu cobot

A UR Academy oferece uma série de exemplos de programação passo a passo e tutoriais para resolução de problemas e tarefas de reparação.

Configuração da Ferramenta

Configuração da Ferramenta

Saiba como definir o ponto central da ferramenta (TCP) e como ajustar a carga útil e o centro de gravidade corretamente.

Planos de segurança

Planos de segurança

Aprenda a criar e configurar planos de segurança. Um plano de segurança pode impedir que o robô se mova além dele no modo normal, no modo reduzido ou em ambos; ou pode acionar o modo reduzido.

Aprenda mais

Aprenda mais

Visite a UR Academy e navegue por todo o nosso catálogo de tópicos e recursos populares disponíveis para aprender os fundamentos da programação de um cobot da UR.

Garanta o máximo de tempo de atividade

Garanta o máximo de tempo de atividade

Com os UR Care Services, pode ter a certeza de que o seu tempo de atividade é a nossa prioridade. O nosso compromisso com a excelência garante o máximo de tempo de atividade através de suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, conectividade remota e serviço de campo no local para reparações rápidas de avaria/reparação.

Solicite um orçamento

Preencha o formulário e entraremos em contato com você.

O processo é simples:

Preencha o formulário.

Um membro da equipe da UR em sua região entrará em contato com você para discutir suas necessidades mais detalhadamente. Uma demonstração presencial e gratuita também pode ser organizada.

Forneceremos uma solução e uma cotação que melhor se adapte às suas necessidades de negócio.