Explore the entire Universal Robots family, engineered for next-level speed and heavy lifting.
UR系列專為多種應用中的可靠自動化而設計,為各種行業帶來強大而高效的自動化。
UR系列提供您所需的速度和精度,讓您輕鬆完成最苛刻的任務。它可以處理較重的有效載荷,並可到達更遠的地方,同時還能維持協作能力。

UR系列幾何結合了更新的關節架構,使這些機器人能夠以傳統工業機器人預留的速度提升重型有效載荷。
提升您的終端營運、提高生產力,並將您的熟練勞動力從重複的繁重工作中解放出來,以便他們可以專注於價值更高、更具影響力的任務。

UR系列通過IP65和潔淨室認證,可在更多環境中茁壯成長,包括條件惡劣或潔淨度標準嚴格的環境。
無論是苛刻的工業環境還是嚴格控制的工作空間,您都可以將自動化的力量帶到任何地方,即使在受管制的環境中也是如此。

UR系列機器人的新關節設計採用較少的組件,每個組件都是最高品質的。這種簡化的方法降低了複雜性,增強了耐用性,並以最小的故障風險提供更強大,更高效的接頭。
這些高性能關節能夠承受多年來苛刻、重複的任務,只需可靠、輕鬆和一致地工作。

PolyScope是支援UR系列的直覺式軟體,經過先進演算法的增強,可以處理更重的有效載荷,同時維持UR著名的協作安全標準。
透過輕鬆存取基本工具和功能, UR機器人仍然可以直接編程、部署和管理,從而實現複雜任務的自動化。

成千上萬的企業依賴協作機器人來...
-提高生產力
-適應不斷變化的產品需求
-改善員工福祉和留任率
-勞動力短缺的員工