UR30

UR30

Carga útil pesada, cobot compacto

O UR30 pode levantar cargas pesadas, mantendo uma área de ocupação compacta num ambiente colaborativo. Com uma capacidade de elevação de 30 kg e um alcance de 1300 mm, este robô pode cuidar de máquinas maiores, paletizar produtos pesados e suportar efetivamente aparafusamento de alto torque.

Alcance 1300 mm / 51.2 in
Carga útil 35 kg / 77.16 lbs
Área de ocupação Ø 245 mm
Peso 63.5 kg / 139.9 lbs
Alcance 1300 mm / 51.2 in
Carga útil 35 kg / 77.16 lbs
Área de ocupação Ø 245 mm
Peso 63.5 kg / 139.9 lbs

Pedir um orçamento

Preencha o formulário à direita e entraremos em contacto consigo.

O processo é simples:

Preencha o formulário.

Um membro da equipa da UR na sua região entrará em contacto consigo para discutir as suas necessidades mais detalhadamente. Uma demonstração presencial e gratuita também pode ser organizada.

Forneceremos uma solução e um orçamento que melhor se adapte às suas necessidades de negócios.

Apresentamos uma carga adicional de 5 kg para UR30

Força redefinida

O UR30 não está mais vinculado ao seu homónimo. Agora oferece uma capacidade de carga útil aumentada de 5 quilos, elevando a carga útil total para 35 quilos para certos movimentos. Ao redefinir a forma como o UR30 pode ser utilizado, estamos a capacitá-lo com soluções que podem melhorar a produção e fortalecer o seu negócio.

Esta nova carga útil será introduzida no PolyScope 5.19.

Descarregar agora

Desempenho em tamanho compacto

Com base na mesma arquitetura do UR20, o UR30 oferece elevação extraordinária numa área compacta com controlo de movimento superior, garantindo o posicionamento perfeito de grandes cargas úteis. Com a capacidade de lidar com torque mais alto, o UR30 abre as portas para aparafusamento preciso e a carga útil de 30 kg traz produtividade para tudo, desde máquinas com várias garras até à paletização de peças pesadas.

Vamos fazer o trabalho pesado

Evite ferimentos ou acidentes causados pelo levantamento de itens pesados e garanta a colocação perfeita da palete com velocidade consistente.

Não deixe a porta aberta

Use várias pinças na aplicação de manutenção da sua máquina. Remova peças, limpe as peças e coloque novo stock, tudo numa única passagem, maximizando a produtividade.

Precisão perfeita

As juntas de alto torque do UR30 e o sensor de torque de força permitem o aparafusamento direito e consistente, mesmo em áreas de difícil acesso para os seres humanos, e o modo estável evita a paragem de proteção, mantendo a segurança.

Aplicações UR30

O UR30 pode ser utilizado numa variedade de aplicações. Clique nas aplicações mais populares abaixo para saber mais.

Desempenho real da carga útil

Desempenho real da carga útil

Prepare as suas instalações para o futuro com um cobot que lhe permite crescer com as suas tarefas. Quando precisar de levantar objetos pesados acima da distância máxima, não se limite à forma como o seu ambiente final está montado. Se os objetos necessitarem de uma mudança na forma como estão a ser levantados, resultando numa mudança no centro de gravidade, o UR30 irá apoiá-lo nesta mudança.

Segurança

Segurança

Com maior carga útil, maior velocidade e capacidades de alcance, a segurança do operador é sempre a nossa prioridade número um. Com o objetivo de construir um robô colaborativo, os nossos engenheiros dedicaram horas ao desenvolvimento das nossas funções de segurança. O resultado de seu esforço foi a criação de padrões de segurança ao trabalhar com robôs industriais colaborativos hoje.

Desbloqueie todo o potencial da sua gama de cobots

Ao integrar os seus robôs com a nossa plataforma de conectividade abrangente, beneficiará de maior produtividade, tempo de inatividade minimizado e gestão eficiente de toda a gama – tudo a partir da conveniência do seu escritório, onde quer que seja.

Concebido para melhorar o seu trabalho

Embora o nosso objetivo seja disponibilizar a automação para qualquer pessoa, em qualquer lugar, também pretendemos apoiar a sua jornada para revolucionar o seu negócio, permitindo uma interação humana-robô segura e colaborativa.

Implantação rápida

Implantação rápida

A experiência imediata para um operador não treinado desembalar o cobot, montá-lo e programar a primeira tarefa simples demora, normalmente, menos de uma hora.

Economia de espaço

Economia de espaço

A pequena área de ocupação do nosso cobot abre oportunidades para automatizar tarefas em instalações de produção existentes, onde o espaço é muitas vezes definido e valioso.

Consumo de energia

Consumo de energia

A automatização dá-lhe a possibilidade de executar tarefas de forma autónoma sem monitorização constante dos seus funcionários. Além disso, os cobots UR usam menos eletricidade do que os robôs industriais tradicionais.

Colaborativo e seguro

Colaborativo e seguro

Todos os cobots UR vêm com recursos de segurança integrados, incluindo tecnologia de detecção de força e de colisão. Estes recursos permitem que os nossos cobots trabalhem ao seu lado sem a necessidade de barreiras de segurança ou gaiolas, aumentando a produtividade e promovendo um ambiente de trabalho seguro.

Controlo de movimento

O UR30 recebeu melhorias de software para reduzir ao mínimo a tensão na mecânica do braço e a nova arquitetura de juntas. Aproveite a faixa de velocidade total e as acelerações dos cobots, apesar de levantar a carga útil máxima no alcance máximo.

Obtenha o máximo do seu cobot

A UR Academy oferece uma série de exemplos de programação passo a passo e tutoriais para solução de problemas e tarefas de reparação.

Configuração da Ferramenta

Configuração da Ferramenta

Saiba como definir o ponto central da ferramenta (TCP) e como ajustar a carga útil e o centro de gravidade corretamente.

Planos de segurança

Planos de segurança

Aprenda a criar e configurar planos de segurança. Um plano de segurança pode impedir que o robô se mova além dele no modo normal, no modo reduzido ou em ambos; ou pode acionar o modo reduzido.

Aprenda ainda mais

Aprenda ainda mais

Visite a UR Academy e navegue por todo o nosso catálogo de tópicos e recursos populares disponíveis para aprender os fundamentos da programação de um cobot da UR.

Garantir o máximo de tempo de atividade

Garantir o máximo de tempo de atividade

Com os UR Care Services, pode ter a certeza de que o seu tempo de atividade é a nossa prioridade. O nosso compromisso com a excelência garante o máximo de tempo de atividade através de suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, conectividade remota e serviço de campo no local para reparações rápidas de avaria/reparação.

Escritório local
  • Universal Robots España
  • C/ Agricultura, 106
  • 08019 Barcelona
Contacto em Iberia: +34 933 158 076