<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Przejdź do treści głównej
  • e-Series

UR16e

Heavy-duty, compact cobot

The UR16e is our smaller heavy-duty industrial collaborative robot. When space is limited but you need to handle large and heavy workpieces or objects, the UR16e is the perfect choice.

Ładowność
16 kg (35,3 lbs)
Zasięg
900 mm (35,4 in)
Maksymalna prędkość TCP
3 m/s
Waga
33,1 kg (72,9 lbs)

Przeznaczony do podnoszenia

Nie każda aplikacja wymaga podnoszenia ciężkich przedmiotów na duże odległości ani dysponuje przestrzenią na rozbudowany system robotyczny. UR16e umożliwia realizację wymagających zadań – takich jak obsługa maszyn, transport materiałów czy pakowanie – przy jednoczesnym dopasowaniu do kompaktowych stanowisk roboczych. Dzięki zaawansowanemu sterowaniu ruchem, przemieszczanie elementów odbywa się szybko i płynnie.

UR16e jest również wyposażony w zaawansowany zestaw wbudowanych technologii bezpieczeństwa, co umożliwia bezpieczną współpracę z operatorem bez konieczności stosowania wygrodzeń.

Możliwości

Podnoś ciężkie przedmioty tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona. UR16e łączy dużą ładowność z kompaktowym zasięgiem, umożliwiając automatyzację wymagających procesów w ciasnych i trudno dostępnych obszarach roboczych.

Wydajność

Wydłuż czas sprawności i produktywność, a jednocześnie wyeliminuj błędy, wprowadzając zautomatyzowane, ustandaryzowane procedury.

Kontrola ruchu

Skorzystaj z pełnego zakresu prędkości i przyspieszeń, podnosząc maksymalne obciążenie przy maksymalnym zasięgu.

UR16e Zastosowania

UR16e może być stosowany w różnych zastosowaniach. Sprawdź najpopularniejsze aplikacje poniżej, aby dowiedzieć się więcej.

Rzeczywisty udźwig

Rzeczywisty udźwig

Przygotuj swój zakład na przyszłość dzięki robotowi współpracującemu, który rozwija się wraz z potrzebami Twojej produkcji. Jeśli konieczne jest podnoszenie ciężkich przedmiotów na maksymalny zasięg, nie musisz ograniczać się sposobem montażu robota. Gdy zmienia się sposób chwytania elementów, a tym samym ich środek ciężkości, UR3e dostosowuje się do nowych warunków, wspierając Cię w każdej zmianie.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Podobnie jak każdy cobot Universal Robots, UR16e został wyposażony w zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, takie jak wykrywanie siły i kolizji. Dzięki nim robot może bezpiecznie współpracować z ludźmi bez potrzeby stosowania fizycznych osłon czy klatek. To nie tylko zwiększa produktywność, ale również sprzyja tworzeniu bezpieczniejszego i bardziej otwartego środowiska pracy.

Uwolnij pełny potencjał swojej floty cobotów

Integrując swoje roboty z naszą kompleksową platformą łączności, zyskasz większą produktywność, zminimalizowane przestoje i efektywne zarządzanie flotą – wszystko z wygody biura, bez względu na jego lokalizację.

Zaprojektowany, aby usprawnić Twoją pracę

Chociaż naszym celem jest udostępnienie automatyzacji każdemu i wszędzie, równie ważne jest dla nas wspieranie Twojej drogi do transformacji firmy poprzez umożliwienie bezpiecznej i opartej na współpracy interakcji człowieka z robotem.

Szybkie wdrożenie

Szybkie wdrożenie

Zadanie, w którym niewykwalifikowany operator rozpakowuje cobota, montuje go i programuje pierwsze proste zadanie, zazwyczaj zajmuje mniej niż godzinę.

Oszczędność miejsca

Oszczędność miejsca

Niewielkie rozmiary naszego cobota otwierają możliwości automatyzacji zadań w istniejących instalacjach produkcyjnych, gdzie przestrzeń na podłodze jest często wykorzystana do maksimum.

Zużycie energii

Zużycie energii

Automatyzacja zadań umożliwia ich autonomiczne wykonywanie bez potrzeby stałego nadzoru ze strony pracowników. Co więcej, coboty UR zużywają mniej energii elektrycznej niż tradycyjne roboty przemysłowe.

Współpracujący i bezpieczny

Współpracujący i bezpieczny

Wszystkie coboty UR są wyposażone we wbudowane funkcje bezpieczeństwa, w tym technologię wykrywania siły i kolizji. Dzięki nim coboty mogą pracować ramię w ramię z człowiekiem, bez konieczności stosowania fizycznych osłon czy klatek, co przekłada się na większą produktywność i bezpieczniejsze środowisko pracy.

Wykorzystaj w pełni możliwości swojego cobota

UR Academy oferuje szereg instrukcji krok po kroku dotyczących programowania oraz samouczków pomocnych w rozwiązywaniu problemów i wykonywaniu zadań serwisowych.

Konfiguracja narzędzia

Konfiguracja narzędzia

Dowiedz się, jak ustawić punkt środkowy narzędzia (TCP) i jak prawidłowo wyregulować obciążenie i środek ciężkości.

Płaszczyzny bezpieczeństwa

Płaszczyzny bezpieczeństwa

Dowiedz się, jak tworzyć i konfigurować płaszczyzny bezpieczeństwa. Płaszczyzna bezpieczeństwa może ograniczyć ruch robota poza zdefiniowany obszar w trybie normalnym, trybie zredukowanym lub w obu trybach. Może również służyć do automatycznego przełączania robota w tryb zredukowany po jej przekroczeniu.

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

Odwiedź UR Academy i przejrzyj cały nasz katalog popularnych tematów i dostępnych zasobów, aby poznać podstawy programowania cobotów UR.

Zapewnij maksymalny czas pracy bez przestojów

Zapewnij maksymalny czas pracy bez przestojów

Dzięki UR Care Services możesz mieć pewność, że maksymalizacja czasu pracy Twojego cobota jest naszym priorytetem. Nasze zaangażowanie w najwyższy standard obsługi oznacza dostęp do całodobowego wsparcia technicznego, zdalnej diagnostyki oraz serwisu u klienta, który umożliwia szybkie usuwanie usterek i minimalizację przestojów.

Poproś o wycenę

Wypełnij formularz po prawej stronie, a my skontaktujemy się z Tobą.

Proces jest prosty:

Wypełnij formularz.

Członek zespołu UR w Twoim regionie skontaktuje się z Tobą, aby bardziej szczegółowo omówić Twoje potrzeby. Można również zorganizować osobiste, bezpłatne demo.

Dostarczymy rozwiązanie i wycenę, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom biznesowym.