Seria UR
Zbudowana do produkcji przemysłowej. Zaprojektowana z myślą o wyższej wydajności.
UR Series jest zaprojektowana do zastosowań wymagających wyższych udźwigów, większego zasięgu, szybszych czasów cyklu i solidnej ochrony przed czynnikami środowiskowymi. Zapewnia wydajność przemysłową, pozostając jednocześnie zdolna do współpracy i łatwa do integracji z istniejącymi środowiskami produkcyjnymi.
Idealna do obsługi maszyn, przenoszenia materiałów, paletyzacji i innych wymagających zastosowań, UR Series pomaga producentom zwiększyć przepustowość, zachowując jednocześnie elastyczność operacji produkcyjnych.
UR Series features

- 50% fewer parts in each joint
- 25% increase in joint torque
- 65% increase in joint speed
- Tapered tube geometry are stiffer than non-tapered designs bringing more power to the UR series
- Programmable LED ring light at robot base
- M8 8-pin female
- Power: 12V / 24V, max current 2A
- Signals: Analog inputs, digital I/O, RS485
- Expanded payload ratings for downward oriented tooling
- Lift up to 35kg with the UR30
- IP65: dust tight and low-pressure water jet protection
- Cleanroom Class 4
- ±360° working range for all 6 joints ±300°/s max joint speed for UR20 & UR30 wrists

UR8 Long on CB5
- Ładowność8 kg (17,6 lbs)
- Zwiększony udźwig10 kg (22 lbs)
- Zasięg1750 mm (68,9 in)
- Footprint⌀204 mm (8,03 in)
- Waga44,7 kg (98,5 lbs)
- Powtarzalność±0,08 mm
- Maksymalna prędkość TCP5 m/s

UR15 on CB5
- Ładowność15 kg (33,1 lbs)
- Zwiększony udźwig17,5 kg (38,6 lbs)
- Zasięg1300 mm (51,2 in)
- Footprint⌀204 mm (8,03 in)
- Waga40,7 kg (89,7 lbs)
- Powtarzalność±0,05 mm
- Maksymalna prędkość TCP5 m/s

UR18 on CB5
- Ładowność18 kg (39,7 lbs)
- Zwiększony udźwig—
- Zasięg950 mm (37,4 in)
- Footprint⌀204 mm (8 in)
- Waga39,2 kg (86,4 lbs)
- Powtarzalność±0,05 mm
- Maksymalna prędkość TCP4 m/s

UR20 on CB5
- Ładowność20 kg (44,1 lbs)
- Zwiększony udźwig25 kg (55,1 lbs)
- Zasięg1750 mm (68,9 in)
- Footprint⌀245 mm (9,65 in)
- Waga64 kg (141,1 lbs)
- Powtarzalność±0,1 mm
- Maksymalna prędkość TCP5 m/s

UR20-1750
- Ładowność20 kg (44,1 lbs)
- Zwiększony udźwig25 kg (55,1 lbs)
- Zasięg1750 mm (68,9 in)
- Footprint⌀245 mm (9,65 in)
- Waga64 kg (141,1 lbs)
- Powtarzalność±0,1 mm
- Maksymalna prędkość TCP5 m/s

UR30 on CB5
- Ładowność30 kg (66,1 lbs)
- Zwiększony udźwig35 kg (77,2 lbs)
- Zasięg1300 mm (51,2 in)
- Footprint⌀245 mm (9,6 in)
- Waga63,5 kg (140 lbs)
- Powtarzalność±0,1 mm
- Maksymalna prędkość TCP4 m/s

UR30-1300
- Ładowność30 kg (66,1 lbs)
- Zwiększony udźwig35 kg (77,2 lbs)
- Zasięg1300 mm (51,2 in)
- Footprint⌀245 mm (9,6 in)
- Waga63,5 kg (140 lbs)
- Powtarzalność±0,1 mm
- Maksymalna prędkość TCP4 m/s
Poznaj wszystkie nasze serie robotów

Chcesz skalować się dzięki automatyzacji opartej na AI?
Poznaj g-Series, naszą rodzinę robotów nowej generacji gotowych na AI, zbudowaną z myślą o wyższej wydajności i elastyczności w ewoluujących środowiskach produkcyjnych.

Potrzebujesz lekkiego, wszechstronnego rozwiązania?
Poznaj e-Series, naszą sprawdzoną, lekką rodzinę robotów, zbudowaną z myślą o kompaktowej przenośności i niezawodnej wydajności w codziennych zastosowaniach przemysłowych.
Zamów demonstrację na żywo
UR Series zapewnia szybkość i precyzję potrzebną do sprawnego wykonywania najbardziej wymagających zadań. Obsługuje większe udźwigi, sięga dalej, zachowując przy tym pełną zdolność do współpracy.
Demonstracje są dostępne zarówno online, jak i na żywo.