<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Przejdź do treści głównej
  • UR Series

UR30-1300

Udźwig 30-35 kg z zasięgiem 1300 mm

UR30-1300 zapewnia wydajność klasy przemysłowej w kompaktowej obudowie, zaprojektowany specjalnie do intensywnego dokręcania wkrętów wymagającego dużego momentu obrotowego, obsługi maszyn z wieloma chwytakami oraz innych zastosowań o dużej sile, wykraczających poza standardowe limity cobotów.

Ładowność
30 kg (66,1 lbs)
Zwiększony udźwig
35 kg (77,2 lbs)
Zasięg
1300 mm (51,2 in)
Maksymalna prędkość TCP
4 m/s
Waga
63,5 kg (140 lbs)

Przeguby o wysokiej wydajności
Ruszaj się szybciej, z zachowaniem niezawodności: nowa konstrukcja przegubów zwiększa wszystkie momenty obrotowe przegubów o około 25%, a prędkości przegubów nawet o 65% (UR3e). Aby zwiększyć wydajność i jakość, nowe przeguby wymagają około połowy liczby części w porównaniu z e-Series. Ta 50% redukcja liczby części przynosi znaczący skok w niezawodności, co przekłada się na mniej zgłoszeń serwisowych i zminimalizowane przestoje.

Zwężające się rury
Podnoś więcej na większe odległości. Zaktualizowana geometria z zwężającymi się rurami zapewnia sztywniejsze rury i sztywniejszą obudowę przegubu w porównaniu z wcześniej stosowanymi rurami cylindrycznymi.

Pierścień świetlny LED
Programowalny wskaźnik statusu LED oznacza, że alerty są odbierane na pierwszy rzut oka, dając operatorom pewność, że przestoje są minimalizowane. Oprócz trzech domyślnych konfiguracji zgodnych z normą ISO 10218, użytkownik może wyłączyć światło.

Klasa ochrony środowiskowej: IP65 i pomieszczenie czyste klasy 4
Dzięki certyfikatom IP65 i pomieszczenia czystego, UR Series została zaprojektowana, aby dobrze funkcjonować w większej liczbie środowisk — w tym w trudnych warunkach lub przy rygorystycznych standardach czystości. IP65 zapewnia ochronę przed wnikaniem pyłu (“pyłoszczelność”) i jest chroniona przed wodą wytryskiwaną z dyszy z każdego kierunku — co jest istotne w środowiskach o dużym zapyleniu lub z niskotlenowymi strugami wody. Pomieszczenie czyste ISO klasy 4 to wysoce kontrolowane środowisko, dopuszczające maksymalnie 10 000 cząstek na metr sześcienny powietrza — często wymagane w produkcji półprzewodników i farmaceutyków.

Złącze narzędzia
Zintegrowane złącze narzędzia M8 8-pinowe dostarcza zasilanie, I/O i komunikację bezpośrednio na kołnierzu — redukując okablowanie, ułatwiając integrację i umożliwiając korzystanie z bardziej inteligentnych efektorów końcowych. Złącze żeńskie M8, 8-pinowe; ISO 9409-1-50-4-M6; zasilanie 12 V lub 24 V na narzędziu; 2x cyfrowe I/O, skonfigurowane jako sinking lub sourcing (NPN/PNP); 2x wejścia analogowe dla czujników lub 1x komunikacja RS-485; architektura gotowa pod względem bezpieczeństwa.

Branże dla UR30

Produkcja elektroniki

Produkcja elektroniki

Przenosi większe podzespoły elektroniczne i uchwyty testowe. Wysoki udźwig i kompaktowa zabudowa dobrze sprawdzają się na liniach o dużej różnorodności produktów.

Motoryzacja

Motoryzacja

Dokręcanie wkrętów wymagające dużego momentu obrotowego, obsługa maszyn i przenoszenie ciężkich części; udźwig 30 kg i kompaktowy zasięg zwiększają przepustowość.

Obróbka i produkcja metali

Obróbka i produkcja metali

Obsługa maszyn CNC i przenoszenie ciężkich elementów obrabianych; zasięg 1300 mm i doskonałe sterowanie ruchem zapewniają stabilne, powtarzalne umieszczanie.

Edukacja i badania

Edukacja i badania

Obsługuje ciężkie narzędzia i uchwyty, pozostając jednocześnie zdolny do współpracy i łatwy do wdrożenia w laboratoriach.

Zastosowania UR30

Skontaktuj się z Universal Robots

Zapytaj o cenę i porozmawiaj z naszym zespołem o tym, jak ten cobot sprawdzi się w Twojej aplikacji.