<link rel="stylesheet" href="styles-R77XALWP.css"> Przejdź do treści głównej
  • UR Series

UR20-1750

Udźwig 20–25 kg przy zasięgu 1750 mm

Płynne, szybkie sterowanie ruchem robota UR20-1750 pozwala na realizację ciężkich, dalekich i bardziej złożonych zadań w wymagających środowiskach automatyzacji – a wszystko to na tej samej podstawie łatwości obsługi i bezpieczeństwa, jaka charakteryzuje całą serię UR.

Ładowność
20 kg (44,1 lbs)
Zwiększony udźwig
25 kg (55,1 lbs)
Zasięg
1750 mm (68,9 in)
Maksymalna prędkość TCP
5 m/s
Waga
64 kg (141,1 lbs)

Wysokowydajne przeguby
Poruszaj się szybciej i pewniej: nowa konstrukcja przegubów zwiększa moment obrotowy we wszystkich przegubach o około 25% oraz prędkość przegubów o nawet 65% (UR3e). Aby zwiększyć wydajność i jakość, nowe przeguby wymagają około połowy liczby elementów w porównaniu z serią e-Series. Ta 50-procentowa redukcja liczby elementów oznacza ogromny skok w zakresie niezawodności, co przekłada się na mniej zgłoszeń serwisowych i zminimalizowane przestoje.

Zwężane rury
Podnoś więcej na większe odległości. Zaktualizowana geometria ze zwężanymi rurami zapewnia sztywniejsze rury i sztywniejszą obudowę przegubu w porównaniu z wcześniej stosowanymi rurami cylindrycznymi.

Pierścień świetlny LED
Programowalny wskaźnik statusu LED oznacza, że alerty są widoczne na pierwszy rzut oka, co daje operatorom pewność, że przestoje są zminimalizowane. Oprócz trzech domyślnych konfiguracji zgodnych z normą ISO 10218, użytkownik może wyłączyć podświetlenie.

Stopień ochrony: IP65 i klasa czystości 4
Dzięki certyfikatom IP65 i pomieszczeń czystych, seria UR jest przystosowana do pracy w większej liczbie środowisk – w tym w trudnych warunkach lub przy rygorystycznych normach czystości. Stopień IP65 zapewnia ochronę przed wnikaniem pyłu ("pyłoszczelność") oraz jest odporny na strugi wody rozpylane z dyszy z każdego kierunku – co jest istotne w środowiskach z dużym zapyleniem lub niskociśnieniowymi strugami wody. Klasa czystości ISO 4 to środowisko o wysokim stopniu kontroli, dopuszczające maksymalnie 10 000 cząstek na metr sześcienny powietrza – często wymagane w produkcji półprzewodników i produktów farmaceutycznych.

Złącze narzędziowe
Zintegrowane 8-pinowe złącze narzędziowe M8 dostarcza zasilanie, sygnały I/O oraz komunikację bezpośrednio na kołnierzu – co redukuje okablowanie, ułatwia integrację i umożliwia stosowanie bardziej zaawansowanych chwytaków. Złącze żeńskie M8, 8-pinowe; ISO 9409-1-50-4-M6; zasilanie 12 V lub 24 V na narzędziu; [2] wejścia/wyjścia cyfrowe, konfigurowalne jako sinking lub sourcing (NPN/PNP); [2] wejścia analogowe do czujników lub [1] komunikacja RS-485; architektura gotowa pod względem bezpieczeństwa. Specyfikacja elektryczna – złącze narzędziowe UR20.

UR20 branże

Produkcja elektroniki

Produkcja elektroniki

Obsługuje większe uchwyty i palety z szybkością i precyzją. Idealny do automatyzacji końca linii i komórek testowych.

Motoryzacja

Motoryzacja

Spawanie na dużym zasięgu, obsługa maszyn i paletyzacja; UR20 przenosi ciężkie elementy szybciej w komórkach wielostanowiskowych.

Obróbka i produkcja metali

Obróbka i produkcja metali

Szybkie spawanie i obsługa obrabiarek CNC na dużym zasięgu; UR20 zapewnia stabilny ruch i krótsze czasy cykli.

Produkcja spożywcza i napojów

Produkcja spożywcza i napojów

Szybka paletyzacja i obsługa materiałów na wydłużonym zasięgu; UR20 zwiększa przepustowość, minimalizując zajmowaną powierzchnię.

UR20 zastosowania

Skontaktuj się z Universal Robots

Zapytaj o cenę i porozmawiaj z naszym zespołem o tym, jak ten cobot sprawdzi się w Twojej aplikacji.