UR Series
UR18 on CB5
Kompaktowy udźwig 18 kg, zasięg 950 mm
UR18 zapewnia siłę i zwinność w ramie o wadze 39 kg, obsługując większe efektory końcowe bez obciążania systemów suportowych. Prędkości do 4 m/s zapewniają krótkie czasy cyklu pick-and-place w szybko realizowanych wdrożeniach.
- Ładowność
- 18 kg (39,7 lbs)
- Zasięg
- 950 mm (37,4 in)
- Maksymalna prędkość TCP
- 4 m/s
- Waga
- 39,2 kg (86,4 lbs)
Przeguby o wysokiej wydajności
Ruszaj się szybciej, z zachowaniem niezawodności: nowa konstrukcja przegubów zwiększa wszystkie momenty obrotowe przegubów o około 25%, a prędkości przegubów nawet o 65% (UR3e). Aby zwiększyć wydajność i jakość, nowe przeguby wymagają około połowy liczby części w porównaniu z e-Series. Ta 50% redukcja liczby części przynosi znaczący skok w niezawodności, co przekłada się na mniej zgłoszeń serwisowych i zminimalizowane przestoje.
Zwężające się rury
Podnoś więcej na większe odległości. Zaktualizowana geometria z zwężającymi się rurami zapewnia sztywniejsze rury i sztywniejszą obudowę przegubu w porównaniu z wcześniej stosowanymi rurami cylindrycznymi.
Pierścień świetlny LED
Programowalny wskaźnik statusu LED oznacza, że alerty są odbierane na pierwszy rzut oka, dając operatorom pewność, że przestoje są minimalizowane. Oprócz trzech domyślnych konfiguracji zgodnych z normą ISO 10218, użytkownik może wyłączyć światło.
Klasa ochrony środowiskowej: IP65 i pomieszczenie czyste klasy 4
Dzięki certyfikatom IP65 i pomieszczenia czystego, UR Series została zaprojektowana, aby dobrze funkcjonować w większej liczbie środowisk — w tym w trudnych warunkach lub przy rygorystycznych standardach czystości. IP65 zapewnia ochronę przed wnikaniem pyłu (“pyłoszczelność”) i jest chroniona przed wodą wytryskiwaną z dyszy z każdego kierunku — co jest istotne w środowiskach o dużym zapyleniu lub z niskotlenowymi strugami wody. Pomieszczenie czyste ISO klasy 4 to wysoce kontrolowane środowisko, dopuszczające maksymalnie 10 000 cząstek na metr sześcienny powietrza — często wymagane w produkcji półprzewodników i farmaceutyków.
Złącze narzędzia
Zintegrowane złącze narzędzia M8 8-pinowe dostarcza zasilanie, I/O i komunikację bezpośrednio na kołnierzu — redukując okablowanie, ułatwiając integrację i umożliwiając korzystanie z bardziej inteligentnych efektorów końcowych. Złącze żeńskie M8, 8-pinowe; ISO 9409-1-50-4-M6; zasilanie 12 V lub 24 V na narzędziu; 2x cyfrowe I/O, skonfigurowane jako sinking lub sourcing (NPN/PNP); 2x wejścia analogowe dla czujników lub 1x komunikacja RS-485; architektura gotowa pod względem bezpieczeństwa. Specyfikacje elektryczne — złącze narzędzia UR18.
Udźwig | 18 kg (39.7 lbs) |
|---|---|
Zasięg | 950 mm (37.4 in) |
Powierzchnia zabudowy | Ø 204 mm (8.0 in) |
Waga | 39.2 kg (86.4 lbs) |
Powtarzalność | ± 0.05 mm |
Maks. prędkość TCP | 4 m/s |
Branże dla UR18

Produkcja elektroniki
Dokręcanie wkrętów o dużym momencie obrotowym i przenoszenie materiałów w większych zespołach; UR18 zapewnia precyzję w komórkach o ograniczonej przestrzeni.

Motoryzacja
Kompaktowa automatyzacja o wysokim udźwigu do dokręcania wkrętów i obsługi części; UR18 równoważy siłę, prędkość i precyzję.

Obróbka i produkcja metali
Niezawodne przenoszenie materiałów i dokręcanie wkrętów; UR18 zapewnia stabilne mocowanie z kompaktowym zasięgiem i powtarzalnością.

Produkcja żywności i napojów
Szybkie pakowanie kartonów na końcu linii przy kompaktowym zasięgu; UR18 obsługuje ciężkie kartony, zachowując wysoką przepustowość.