<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Przejdź do treści głównej
  • UR Series

UR8 Long on CB5

Udźwig 8 kg z rozszerzonym zasięgiem 1750 mm i wejściem o klasie bezpieczeństwa na narzędziu

UR8 Long zapewnia kompaktową, lekką konstrukcję zaprojektowaną do precyzyjnego ruchu liniowego i szybkiego przyspieszenia. Zaawansowana architektura przegubów i precyzyjne sterowanie momentem obrotowym sprawiają, że jest to cobot wyboru, gdy liczy się zarówno zasięg, jak i precyzja.

Ładowność
8 kg (17,6 lbs)
Zwiększony udźwig
10 kg (22 lbs)
Zasięg
1750 mm (68,9 in)
Maksymalna prędkość TCP
5 m/s
Waga
44,7 kg (98,5 lbs)

Wejście kołnierza narzędzia o klasie bezpieczeństwa

Natywny interfejs bezpieczeństwa na kołnierzu narzędzia – zaprojektowany dla partnerów tworzących EOAT do prowadzenia ręcznego i uczenia, które integrują się bezpośrednio z architekturą bezpieczeństwa UR. Szybsza integracja: funkcja bezpieczeństwa jest wbudowana w robota, eliminując zewnętrzne moduły bezpieczeństwa, niestandardowe okablowanie lub urządzenia zezwalające montowane na podstawie. Szybkie, zgodne projekty EOAT do prowadzenia ręcznego i uczenia.

Przeguby o wysokiej wydajności

Ruszaj się szybciej, z zachowaniem niezawodności: nowa konstrukcja przegubów zwiększa wszystkie momenty obrotowe przegubów o około 25%, a prędkości przegubów nawet o 65% (UR3e). Aby zwiększyć wydajność i jakość, nowe przeguby wymagają około połowy liczby części w porównaniu z e-Series. Ta 50% redukcja liczby części przynosi znaczący skok w niezawodności, co przekłada się na mniej zgłoszeń serwisowych i zminimalizowane przestoje.

Zwężające się rury

Podnoś więcej na większe odległości. Zaktualizowana geometria z zwężającymi się rurami zapewnia sztywniejsze rury i sztywniejszą obudowę przegubu w porównaniu z wcześniej stosowanymi rurami cylindrycznymi.

Pierścień świetlny LED

Programowalny wskaźnik statusu LED oznacza, że alerty są odbierane na pierwszy rzut oka, dając operatorom pewność, że przestoje są minimalizowane. Oprócz trzech domyślnych konfiguracji zgodnych z normą ISO 10218, użytkownik może wyłączyć światło.

Klasa ochrony środowiskowej: IP65 i pomieszczenie czyste klasy 4

Dzięki certyfikatom IP65 i pomieszczenia czystego, UR Series została zaprojektowana, aby dobrze funkcjonować w większej liczbie środowisk — w tym w trudnych warunkach lub przy rygorystycznych standardach czystości. IP65 zapewnia ochronę przed wnikaniem pyłu (“pyłoszczelność”) i jest chroniona przed wodą wytryskiwaną z dyszy z każdego kierunku — co jest istotne w środowiskach o dużym zapyleniu lub z niskotlenowymi strugami wody. Pomieszczenie czyste ISO klasy 4 to wysoce kontrolowane środowisko, dopuszczające maksymalnie 10 000 cząstek na metr sześcienny powietrza — często wymagane w produkcji półprzewodników i farmaceutyków.

Złącze narzędzia

Zintegrowane złącze narzędzia M8 8-pinowe dostarcza zasilanie, I/O i komunikację bezpośrednio na kołnierzu — redukując okablowanie, ułatwiając integrację i umożliwiając korzystanie z bardziej inteligentnych efektorów końcowych. Złącze żeńskie M8, 8-pinowe; ISO 9409-1-50-4-M6; zasilanie 12 V lub 24 V na narzędziu; 2x cyfrowe I/O, skonfigurowane jako sinking lub sourcing (NPN/PNP); 2x wejścia analogowe dla czujników lub 1x komunikacja RS-485; architektura gotowa pod względem bezpieczeństwa. Specyfikacje elektryczne — złącze narzędzia UR8 Long. 2x wejścia o klasie bezpieczeństwa, zgodne z ISO 10218-1:2025.

Branże dla UR8 Long

Produkcja elektroniki

Produkcja elektroniki

Inspekcja i bin picking na dużą odległość; UR8 Long może dosięgnąć głębokich zbiorników i wydłużonych przenośników.

Motoryzacja

Motoryzacja

Sięga głębiej w komórkach do spawania i inspekcji; UR8 Long efektywnie obejmuje większe obszary pracy.

Obróbka i produkcja metali

Obróbka i produkcja metali

Spawanie i inspekcja na rozszerzonym zasięgu; UR8 Long zapewnia precyzyjny ruch liniowy na dużych częściach.

Edukacja i badania

Edukacja i badania

UR8 Long umożliwia zaawansowane spawanie, inspekcję oraz szkolenie i eksperymentowanie z ruchem.

Zastosowania UR8 Long

Skontaktuj się z Universal Robots

Poproś o cenę i porozmawiaj z naszym zespołem o tym, jak ten cobot sprawdzi się w Twoim zastosowaniu.