<link rel="stylesheet" href="styles-R77XALWP.css"> Przejdź do treści głównej

Medycyna i kosmetyki

Dzięki łatwemu wdrożeniu konfiguracja robota do zastosowań medycznych i kosmetycznych zajmuje zazwyczaj godziny lub dni, a nie tygodnie. Lekkie ramiona robotów współpracujących można z łatwością przenosić pomiędzy procesami na mobilnych wózkach, a jeden cobot często może obsługiwać wiele maszyn jednocześnie.

Roboty współpracujące w branży medycznej i kosmetycznej

Roboty współpracujące w branży medycznej i kosmetycznej

Wraz ze skracaniem się cykli życia produktów medycznych i kosmetycznych, automatyzacja z wykorzystaniem cobotów zapewnia elastyczność produkcji. Ramiona robotów Universal Robots pozwalają maksymalizować wydajność i utrzymywać stałą jakość. Coboty znajdują zastosowanie w całej branży – od obsługi maszyn i przenośników, przez precyzyjny montaż urządzeń i produktów, aż po kompletację i pakowanie w blistry, kartony czy na palety.

Coboty pomagają także ograniczyć ryzyko zanieczyszczeń wrażliwych procesów i środowisk czystych. Mogą odciążyć pracowników od zadań związanych z transportem materiałów w zapylonych, głośnych czy wibrujących warunkach, umożliwiając im skupienie się na zadaniach o wyższej wartości. Dzięki zatwierdzonym przez UR+ systemom wizyjnym coboty mogą dodatkowo wykonywać szczegółowe inspekcje jakości.

Przykłady wdrożeń

Automatyzacja z robotami w produkcji kosmetyków

Automatyzacja z robotami w produkcji kosmetyków

Coboty rewolucjonizują branżę kosmetyczną i dóbr konsumenckich, automatyzując powtarzalne i pracochłonne zadania, takie jak kompletacja, odkładanie czy pakowanie. Niezależnie od tego, czy obsługują kosmetyki kolorowe, produkty do pielęgnacji skóry czy inne wyroby pakowane, coboty zapewniają precyzję, elastyczność i oszczędności kosztów. Mobilne wdrożenia cobotów umożliwiają szybkie zmiany między liniami produktowymi, zwiększając efektywność produkcji i kontrolę jakości przy jednoczesnym obniżeniu kosztów pracy manualnej.

Pakowanie końcowe i paletyzacja w branży farmaceutycznej i kosmetycznej

Pakowanie końcowe i paletyzacja w branży farmaceutycznej i kosmetycznej

W branży farmaceutycznej i kosmetycznej coboty automatyzują kluczowe procesy końcowe, takie jak paletyzacja czy pakowanie w blistry. Usprawniają pakowanie leków, kosmetyków i produktów do pielęgnacji, redukując pracę manualną i zwiększając efektywność produkcji. Niezależnie od tego, czy obsługują kartony, czy delikatne blistry, coboty oferują elastyczne wdrożenie na różnych liniach produktowych, minimalizując przestoje i zapewniając bezpieczne, ergonomiczne środowisko pracy dla pracowników.

Precyzyjna produkcja wyrobów medycznych

Precyzyjna produkcja wyrobów medycznych

W produkcji wyrobów medycznych niezwykle istotna jest precyzyjna obsługa najmniejszych komponentów. Coboty wykorzystywane są m.in. do zadań typu pick-and-place oraz wtrysku, zapewniając dokładność przy wytwarzaniu skomplikowanych elementów. Elastyczność sześciu osi robota pozwala mu z łatwością realizować złożone ruchy i manipulować drobnymi częściami, co poprawia spójność produkcji i ogranicza przestoje. Coboty są szczególnie cenne przy automatyzacji produkcji typu high-mix, low-volume, typowej dla branży wyrobów medycznych.

Automatyzacja laboratoryjna analizy próbek w farmacji i diagnostyce

Automatyzacja laboratoryjna analizy próbek w farmacji i diagnostyce

W laboratoriach farmaceutycznych i diagnostycznych coboty zwiększają szybkość i dokładność analizy próbek. Automatyzują zadania takie jak sortowanie i przygotowywanie próbek do badań, obsługując rosnące wolumeny bez potrzeby zatrudniania dodatkowego personelu. Roboty te pracują bezpiecznie ramię w ramię z technikami laboratoryjnymi, ograniczając ryzyko zanieczyszczenia i zapewniając szybszy czas reakcji, co czyni je idealnym rozwiązaniem do obsługi próbek krwi, chemicznych czy biologicznych.

Wybierz odpowiedniego robota współpracującego do swoich zastosowań

Universal Robots oferuje szeroką gamę modeli, które odpowiadają na różnorodne potrzeby automatyzacji – od zadań wymagających najwyższej precyzji po aplikacje wymagające dużego zasięgu i wysokiego udźwigu.

UR7e-920

UR7e-920

Udźwig 7,5 kg, zasięg 920 mm, zasilany kontrolerami CB7
Ładowność
7,5 kg
Zasięg
920 mm
UR12e-1300

UR12e-1300

Udźwig 12,5 kg, zasięg 1300 mm, zasilany kontrolerami CB7
Ładowność
12,5 kg
Zasięg
1300 mm
UR20-1750

UR20-1750

Udźwig 20–25 kg przy zasięgu 1750 mm
Ładowność
20 kg
Zasięg
1750 mm
Zwiększony udźwig
25 kg

Dlaczego Universal Robots?

Wypróbowane. Przetestowane. Zaufane.

Wypróbowane. Przetestowane. Zaufane.

Universal Robots wdrożyło ponad 100 000 cobots w każdej branży produkcyjnej. Firmy każdej wielkości, od gigantów z listy Fortune 500 po lokalne sklepy z maszynami kontraktowymi, wykorzystują nasze cobots 6. generacji, aby zwiększyć produktywność i jakość oraz poprawić satysfakcję z pracy dla swoich zespołów produkcyjnych.

Elastyczne

Elastyczne

UR cobots spełniają wymagania elastyczności dzięki wiodącej w branży łatwości obsługi, intuicyjnemu programowaniu i potężnemu back-endowi dla producentów OEM i programistów w celu dodania wartości i zaspokojenia określonych potrzeb. Systemy oparte na kobocie UR generują ROI, który jest zwykle mierzony w miesiącach, a nie latach.

Bezpieczny dla pracowników, przyjazny dla pracowników

Bezpieczny dla pracowników, przyjazny dla pracowników

Firma Universal Robots opracowała najbardziej kompletny zestaw narzędzi i funkcji bezpieczeństwa w branży. Nasze protokoły bezpieczeństwa można skonfigurować tak, aby spełniały zróżnicowane wymagania bezpieczeństwa Twojego zakładu lub obiektów oraz ocenę ryzyka aplikacji, umożliwiając zespołowi produkcyjnemu bezpieczną pracę obok siebie z cobots UR.

Skontaktuj się z nami

Tysiące firm korzysta z robotów współpracujących UR, aby:

· Zwiększać produktywność
· Dostosowywać się do zmiennego popytu
· Poprawiać dobrostan i utrzymanie pracowników
· Radzić sobie z niedoborem kadr