<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-RZMQEHGB.css"> Przejdź do treści głównej
  • e-Series

UR7e-920

Udźwig 7,5 kg, zasięg 920 mm, zasilany kontrolerami CB7

UR7e-920 wprowadza tę samą elastyczność o średnim udźwigu na platformę Gen 7, dostosowując się do linii produkcyjnych każdej wielkości i branży. Połączenie z kontrolerami CB7 i panelem uczenia TP7 Core odblokowuje szybsze, bardziej responsywne działanie PolyScope X na potrzeby codziennego programowania i pracy.

Ładowność
7,5 kg (16,5 lbs)
Zasięg
920 mm (33,5 in)
Maksymalna prędkość TCP
4 m/s
Waga
20,6 kg (45,4 lbs)

Złącze narzędzia

Zintegrowane złącze narzędzia M8 8-pinowe dostarcza zasilanie, I/O i komunikację bezpośrednio na kołnierzu, redukując okablowanie, ułatwiając integrację i umożliwiając korzystanie z bardziej inteligentnych efektorów końcowych.

  • Złącze żeńskie M8, 8-pinowe
  • Kołnierz narzędzia zgodny z EN ISO 9409-1-50-4-M6
  • Zasilanie 12 V lub 24 V na narzędziu
  • 2x cyfrowe I/O, konfigurowalne jako sinking lub sourcing (NPN/PNP)
  • 2x wejścia analogowe dla czujników, lub 1x komunikacja RS-485
  • Architektura gotowa pod względem bezpieczeństwa

Zgodny z CB7 i TP7 Core

Współpracuje z kontrolerem CB7 i panelem uczenia TP7 Core, aby odblokować PolyScope X, szybsze wykonywanie programów i rozszerzoną łączność w porównaniu z podstawową konfiguracją e-Series.

Skontaktuj się z Universal Robots

Poproś o cenę i porozmawiaj z naszym zespołem o tym, jak ten cobot sprawdzi się w Twoim zastosowaniu.