<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-RZMQEHGB.css"> Przejdź do treści głównej
  • e-Series

UR12e-1300

Udźwig 12,5 kg, zasięg 1300 mm, zasilany kontrolerami CB7

UR12e-1300 to najlepiej sprzedający się przemysłowy cobot Universal Robots, teraz działający na mocy obliczeniowej Gen 7. Zachowana zostaje ta sama siła podnoszenia i wydajność, a dodatkowa rezerwa obliczeniowa CB7 oraz panel uczenia TP7 Core zapewniają płynne działanie złożonych przepływów pracy i nowocześniejszą interakcję.

Ładowność
12,5 kg (27,6 lbs)
Zasięg
1300 mm (51,2 in)
Maksymalna prędkość TCP
4 m/s
Waga
33,5 kg (73,9 lbs)

Złącze narzędzia Zintegrowane złącze narzędzia M8 8-pinowe dostarcza zasilanie, I/O i komunikację bezpośrednio na kołnierzu, redukując okablowanie, ułatwiając integrację i umożliwiając korzystanie z bardziej inteligentnych efektorów końcowych.

  • Złącze żeńskie M8, 8-pinowe
  • Kołnierz narzędzia zgodny z EN ISO 9409-1-50-4-M6
  • Zasilanie 12 V lub 24 V na narzędziu
  • 2x cyfrowe I/O, konfigurowalne jako sinking lub sourcing (NPN/PNP)
  • 2x wejścia analogowe dla czujników, lub 1x komunikacja RS-485
  • Architektura gotowa pod względem bezpieczeństwa

Zgodny z CB7 i TP7 Core Współpracuje z kontrolerem CB7 i panelem uczenia TP7 Core, aby odblokować PolyScope X, szybsze wykonywanie programów i rozszerzoną łączność w porównaniu z podstawową konfiguracją e-Series.

Skontaktuj się z Universal Robots

Poproś o cenę i porozmawiaj z naszym zespołem o tym, jak ten cobot sprawdzi się w Twoim zastosowaniu.