Universal Robots, det danske pionerselskapet innom samarbeidende roboter, revolusjonerer automatiseringsindustrien med lanseringen av Universal Robots+ på Automatica i München.
- Universal Robots+: Et visningsrom med Plug & Play applikasjonsløsninger som tilbyr et nytt nivå av enkelhet for selskaper som ønsker å smi mens jernet er varmt når de installerer sin neste UR-robot-applikasjon. Ved å velge tillegg, endeeffektorer og software-løsninger fra Universal Robots+ får både distributører og sluttbrukere høy sikkerhet og forutsigbarhet at applikasjonene fungerer knirkefritt fra starten av, og en sparer uker, hvis ikke måneder i integrasjonsprosessen.
- +YOU: et unikt, gratis utviklingsprogram som tilbyr sterk markedsføring- og støtteplattform for økosystemet med UR-robot applikasjonsutviklere.
På AUTOMATICA kick-offen i München kommer Universal Robots+ for første gang til å bli presentert i gang B5 (518), samt for alle interesserte utviklere ved +YOU boden (341).
Med Universal Robots+ skaper selskapet sitt eget økosystem med applikasjoner som kretser rundt de samarbeidende robotarmene UR3, UR5 og UR10. Disse såkalte URCaps, tilbehør som øker UR-robotene sine egenskaper, kan bli spesialtilpasset som hardwaretilbehør eller software plug-ins, eller en kombinasjon av begge. Målet til Universal Robots+ er å redusere implementeringsperioden, øke brukervennlighet og redusere kostnader for alle som er involvert.
«Med Universal Robots+ kan vi skape en enestående vinn-vinn-vinn situasjon som tjener utviklersamfunnet, våre distributørpartnere og våre sluttbrukere,» forklarer Esben H. Østergaard, CTO og medstifter av Universal Robots. «Deltagerne i utviklerprogrammet +YOU får gratis støtte ved Universal Robots+ visningsrom og dermed kan de redusere tiden brukt på applikasjonsutvikling og testing når de utplasserer URCaps som blant annet enkle Plug & Play løsninger. Kort fortalt, Universal Robots+ gir lett tilgang til effektiv, velprøvd og sikker automatiseringsløsninger som vi har løftet til neste nivå ved å samarbeide med en viktig del: dagens og morgendagens utviklere.»
Hvordan utviklere og distributører vil dra nytte
«Når utviklere har fått vår godkjenning for å kunne designe i Universal Robots+ kommer vi til å støtte dem via våre lokale datterselskap ved å disponere roboter for testing og optimalisering av URCaps. Ved forespørsel kan robotene bli kjøpt til en nedsatt pris, gitt at de kun kommer til å bli brukt for utvikling og testing av nye UR-relaterte deler,» sier Stefan Tøndering Stubgaard, Manager av Universal Robots sin bedriftstekniske støtte.
Etter gjennomføringen av URCaps prototype sender utvikleren den til Universal Robots for inspeksjon. Tøndering Stubgaard forklarer at «før et nytt produkt kan bli presentert i vårt visningsrom må vi godkjenne dens kvalitet. I omfattende funksjonstester kommer vi til å teste om URCap kan bli implementert og driftet enkelt, samt om produktet samsvarer til Universal Robots sine kvalitetskrav.
I tillegg kan utviklere også få sine URCaps sertifisert av Universal Robots. For å få dette ytterligere kvalitetssertifikatet må utviklere dokumenter at deres løsning er allerede funksjonell i en ekte applikasjon og brukt suksessfullt av en kunde.
Framvisning av egenskaper i Universal Robots+ visningsrom er gratis for utviklere. Universal Robots gir alle utviklere en profesjonell markedsføringsplattform og gir dem tilgang til et stadig økende, globalt nettverk med kunder. Salg av produkter og egenskaper som kretser rundt UR-robot universet vil fortsette å bli støttet gjennom Universal Robots sitt etablerte nettverk av distributører. På denne måten belønner det også distributørene fra denne sentrale plattformen, da de kan både tilby og få tilgang til applikasjoner som er utviklet spesifikt for bruk via en UR-robot. Universal Robots+ er en verktøykasse som skreddersyr de optimale løsningene for individuelle kundebehov.
Inn i Universal Robots+ samfunnet
Utviklere behøver bare å gjennomføre noen få steg for å få sin applikasjonsløsning vist frem i Universal Robots+ visningsrommet. Registrering er gratis for utviklere i +YOU samfunnsforumet der utviklere kan sende inn sin applikasjonsside. For å bli medlem av +YOU samfunnet må du møte disse kravene:
- Innsendt utkast som omtaler hvilke egenskaper som blir utviklet. Følgende kategorier av URCaps kan bli valgt:
- Endeffektorer: Alle typer av end-of-arm-tooling (EOAT) som gripere, force-torque-sensors, skrutrekkere og mange fler.
- Tilbehørsdeler: Hardware produkter som ikke hører til i endeeffektor-kategorien – For eksempel kabel guide, beskyttende trekk, kommunikasjonsmoduler, visjonssystem, HMI-paneler osv.
- Software: Disse er enten software plug-ins, som har blitt utviklet med URCaps Software Development Kit (SDK), PC-programmer, for eksempel, til simulering av robotsystem eller programmering eller UR-bibliotek plug-ins for tredjepart software som PLC programmerings suiten.
Utvikleren behøver ytterligere å tilby en etablert støtte service med en svartid på maksimalt 24 timer på ukedager.
Utvikleren må presentere en nettside med korrekt kontaktinformasjon.
Etter Universal Robots har bekreftet URCapen, kommer utviklerne til å få tilgang til +YOU online forumet, der de kan blant annet utveksle spørsmål eller ideer. I tillegg vil alle medlemmer få tilgang til bedriftens interne utviklingssupport, som kan hjelpe (om det er nødvendig) i utviklingen av en markedsmoden applikasjon. I tillegg kan URcaps Software Development Kit kan bli lastet ned gratis.
Første URCaps utviklet
Den første godkjente egenskapen utviklet av utviklersamfunnet følger med på Universal Robots+ lanseringen på AUTOMATICA. En ny URcap er den synsguidede Pick & Place løsningen fra Robotiq, den canadiske produsenten av fleksible robot gripere og sensorer. Samuel Bouchard, Robotiq-sjef forklarer: «UR robotarmene kan bli utstyrt med vårt nye kamera og synssystem og utplassert innen 5 minutter rett i produksjonslinjen. Det er ikke nødvendig med en ekstern data for å sette opp, programmere eller betjene kameraet. Alt kan bli gjort via robotens brukergrensesnitt. I utviklingen av denne løsningen klarte vi å møte behovene til Universal Robots og våre kunders krav om enklere og raskere implementering av kamera og synssystem som kan bli utplassert av hvem som helst.»
Programvare lansering reduserer implementeringstid
Ved siden av lanseringen av Universal Robots+ blir også en ny oppdatering for robotarmenes software publisert. Den nye lanseringen (Software version 3.3) inkluderer oppdatering som blant annt Profinet IO device functionality. Den nye kompatibiliteten med Profinet protokoll åpner opp flere ytterligere områder av utplassering og aktiviteter for roboter. «En nøkkelegenskap gjeldende oppdateringen er muligheten for leverandører å nå kunne tilby løsninger som sømløst knytter seg sammen med UR-programvarer», sier Østergaard.
Inntil nylig har programvaren som muliggjør kommunikasjonen mellom applikasjonsutvikler og UR robotarmer måttet bli implementert ved bruk av avanserte scriptkoder, hvilket er tidskrevende og vanskelig for de fleste av oss. Programvaren versjon 3.3 inneholder nå en open-source programvare der utviklere kan implementere sin programvare som en add-on hvilket minsker tidsbruken og reduserer både kostnad og risiko.
Tilgjengelighet
Universal Robots+ og +YOU forumet er tilgjengelig online på engelsk. De første URcaps er allerede tilgjengelige på Universal Robots+ visningsrom.